EcoStruxure Machine Expert versión 1.1 no soporta los controladores M238, M258, LMC058 y LMC078.

Características ambientales de TM5

Requisitos de la carcasa

Los componentes TM5 están diseñados como equipos industriales de zona B y clase A según IEC/CISPR publicación 11. Si se utilizan en entornos distintos de los descritos en la norma o en entornos que no cumplan las especificaciones de este manual, puede reducirse la capacidad de cumplir los requisitos de compatibilidad electromagnética en presencia de interferencias conducidas o radiadas.

Los componentes TM5 cumplen los requisitos de la Comunidad Europea (CE) para equipos abiertos, como se define en EN61131-2. Deben instalarse en una carcasa diseñada para las condiciones ambientales específicas y para reducir al mínimo la posibilidad de un contacto no deseado con tensiones peligrosas. Es recomendable que la carcasa sea de metal para mejorar la inmunidad electromagnética del sistema TM5. La carcasa debería tener (y debe tener, si hay que cumplir UL) un mecanismo de bloqueo con llave para reducir al mínimo los accesos no autorizados.

Características ambientales

Este equipo cumple las normas UL y CSA y, para la mayoría de los módulos, lleva ambas marcas de certificación. Además, todos los módulos están certificados según la normativa CE. Este equipo está diseñado para el uso en un entorno industrial con un grado de contaminación 2.

NOTA: Algunas características de los módulos pueden diferir de las presentadas en las siguientes tablas. Consulte el capítulo correspondiente al módulo específico para obtener más información.

En la siguiente tabla se facilitan las características ambientales generales:

Característica

Especificación mínima

Intervalo comprobado

Estándar

IEC61131-2

Estándares de agencias

UL 508

CSA 22.2 No. 142-M1987

CSA 22.2 No. 213-M1987

Temperatura ambiente de funcionamiento

Instalación horizontal

De 0 °C a 55 °C (de 32 °F a 131 °F)

Instalación vertical

De 0 °C a 50 °C (de 32 °F a 122 °F)

Temperatura de almacenamiento

De -25 a 70 °C (de -13 a 158 °F)

Humedad relativa

De 5 a 95 % (sin condensación)

Grado de contaminación

IEC60664

2

Grado de protección

IEC61131-2

IP20

Inmunidad a la corrosión

Ninguna

Altitud de funcionamiento

De 0 a 2000 m (de 0 a 6560 ft)

Altitud de almacenamiento

De 0 a 3000 m (de 0 a 9842 ft)

Resistencia a las vibraciones

Montado en un segmento DIN

3,5 mm (0,138 in) amplitud fija de 5 a 8,4 Hz

9,8 m/s2 (1 gn) aceleración fija de 8,4 a 150 Hz

Resistencia a impactos mecánicos

147 m/s2 (15 gn) durante 11 ms

Tipo de conexión

Bloque de terminales de resorte extraíble

Ciclos de inserción/extracción del conector

50

NOTA: Los rangos comprobados pueden indicar valores que sobrepasen los de la norma IEC. No obstante, nuestras normas internas definen los elementos necesarios para entornos industriales. En cada caso, recomendamos las especificaciones mínimas siempre que se indiquen.

Susceptibilidad electromagnética

En la siguiente tabla se facilitan las especificaciones de susceptibilidad electromagnética de Sistema TM5:

Característica

Especificación mínima

Intervalo comprobado

Descarga electrostática

IEC/EN 61000-4-2

8 kV (descarga en el aire), criterios B

4 kV (descarga por contacto), criterios B

Campos electromagnéticos

IEC/EN 61000-4-3

10 V/m (de 80 MHz a 2 GHz), criterios A

10 V/m (de 80 MHz a 2,7 GHz)(1)

Ráfaga de transitorios rápidos

IEC/EN 61000-4-4

Líneas de alimentación: 2 kV, criterios B

E/S: 1 kV, criterios B

Cable blindado: 1 kV, criterios B

Frecuencia de repetición: 5 y 100 kHz

Circuito de 24 V CC con inmunidad a sobretensión

IEC/EN 61000-4-5

1 kV en modo común, criterios B

0,5 kV en modo diferencial, criterios B

Circuito de 230 V CA con inmunidad a sobretensión

IEC/EN 61000-4-5

2 kV en modo común, criterios B

1 kV en modo diferencial, criterios B

Campo electromagnético inducido

IEC/EN 61000-4-6

10 Veff (0,15-80 MHz), criterios A

Emisión conducida

EN 55011 (IEC/CISPR11)

150-500 kHz, cuasi-pico 79 dB (μV)

500 kHz-30 MHz, cuasi-pico 73 dB (μV)

Emisión radiada

EN 55011 (IEC/CISPR11)

30-230 MHz, 10 m a 40 dB (μV/m)

230 MHz-1 GHz, 10 m a 47 dB (μV/m)

Criterios A   Funcionamiento ininterrumpido durante la prueba.

Criterios B   Se permite una breve interrupción durante la prueba.

(1)   Se aplica a TM5SE1IC20005 y TM5SE1MISC20005.

NOTA: Los rangos comprobados pueden indicar valores que sobrepasen los de la norma IEC. No obstante, nuestras normas internas definen los elementos necesarios para entornos industriales. En cada caso, recomendamos las especificaciones mínimas siempre que se indiquen.