EcoStruxure Machine Expert versión 1.1 no soporta los controladores M238, M258, LMC058 y LMC078.

Diagrama de cableado de TM7BAI4TLA

Asignaciones de pins

En la siguiente figura se muestran las asignaciones de pins para los conectores de entrada del bloque TM7BAI4TLA:

Conexión

Pin

Entrada M12

G-SE-0006868.1.gif

 

 

1

Sensor +

2

Detección +

3

Sensor -

4

Detección -

5

Blindaje

Consideraciones sobre el cableado

Danger_Color.gifPELIGRO

PELIGRO DE INCENDIO

Utilice tamaños de cable que cumplan con el canal de E/S y los valores nominales de tensión y corriente de la fuente de alimentación.

El incumplimiento de estas instrucciones podrá causar la muerte o lesiones serias.

Si no se realiza un cableado correcto, se podría introducir interferencia electromagnética en el bloque de E/S.

Warning_Color.gifADVERTENCIA

INTERFERENCIA ELECTROMAGNÉTICA

oNo conecte cables a los conectores que no hayan sido cableados correctamente al sensor o al actuador.

oUtilice siempre tapones de estanquidad en los conectores que no se utilicen.

El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo.

Utilice cables blindados conectados correctamente a tierra para todas las salidas o entradas analógicas y de alta velocidad, así como para las conexiones de comunicación. Si no utiliza cable blindado para estas conexiones, las interferencias electromagnéticas pueden causar la degradación de la señal. Las señales degradadas pueden provocar que el controlador o los módulos y el equipo conectados a él funcionen de manera inesperada.

Warning_Color.gifADVERTENCIA

FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO DEL EQUIPO

oUtilice cables blindados para todas las E/S rápidas, las E/S analógicas y las señales de comunicación.

oConecte a tierra el blindaje de los cables para todas las E/S analógicas, las E/S rápidas y las señales de comunicación en un único punto1.

oEnrute los cables de comunicación y de E/S por separado de los cables de alimentación.

El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo.

1La conexión a tierra multipunto se admite si las conexiones se efectúan con una placa de conexión a tierra equipotencial dimensionada para ayudar a evitar daños en el blindaje del cable en caso de corrientes de cortocircuito del sistema de alimentación.

Warning_Color.gifADVERTENCIA

NO CONFORMIDAD CON IP67

oSe deberán emplear cables o tapones de estanquidad en todos los conectores y apretarlos conforme a IP67, teniendo en cuenta los valores de par de apriete que se indican en este documento.

oNo se deberán conectar o desconectar los cables ni los tapones de estanquidad en presencia de agua o humedad.

El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo.

Cableado del sensor de 2 cables

En la siguiente figura se muestran las asignaciones de sensores de 2 cables y pins para los conectores de entrada del bloque TM7BAI4TLA:

G-SE-0006589.1.gif

 

 

Pin

Descripción

1

Sensor + (1)

2

Detección + (1)

3

Sensor - (2)

4

Detección - (2)

5

Blindaje

Los siguientes pins del conector M12 deben estar puenteados juntos:

o1: pins 1 y 2

o2: pins 3 y 4

Cableado del sensor de 4 cables

En la siguiente figura se muestran las asignaciones de sensores de 4 cables y pins para los conectores de entrada del bloque TM7BAI4TLA:

G-SE-0006591.1.gif

 

 

Pin

Descripción

Color (1)

1

Sensor +

Marrón

2

Detección +

Blanco

3

Sensor -

Negro

4

Detección -

Azul

5

Blindaje

1   Los colores utilizados son específicos de Schneider Electric.

Para obtener más información, consulte Referencias de cables.

Caution_Color.gifATENCIÓN

EQUIPO INOPERATIVO

Conecte el polo positivo de la fuente de alimentación de sensor al polo positivo de entrada del sensor y el polo negativo de la fuente de alimentación del sensor al polo negativo de entrada del sensor en el conector.

El incumplimiento de estas instrucciones puede causar lesiones o daño al equipo.