EcoStruxure Machine Expert versión 1.1 no soporta los controladores M238, M258, LMC058 y LMC078.

Presentación de TM7BDM16B

Características principales

En la tabla siguiente se proporcionan las principales características del bloque TM7BDM16B:

Características principales

Número de canales de entrada / salida

16

Tipo de entrada

Tipo 1

Tipo de señal de entrada

Común positivo

Tipo de salida

Transistor, 0,5 A máx.

Tipo de señal de salida

Común positivo

Tipo de conexión del sensor y actuador

M8, tipo de conector hembra

Descripción

En la siguiente figura se muestra el bloque TM7BDM16B:

G-SE-0006622.2.gif

 

(A)   Conector IN de bus de TM7

(B)   Conector OUT de bus de TM7

(C)   Conector IN de alimentación de 24 V CC

(D)   Conector OUT de alimentación de 24 V CC

(1)   Conectores de entradas / salidas

(2)   Indicadores LED de estado

Asignaciones de canal y conector

En la tabla siguiente se proporcionan las asignaciones de canal y conector del bloque TM7BDM16B. Para obtener más información, consulte la Ficha de Configuración de E/S:

Conectores de E/S

Indicadores LED de estado de E/S

Tipos de vías

Canales

1

1

Entrada/Salida

I0/Q0

2

2

Entrada/Salida

I1/Q1

3

3

Entrada/Salida

I2/Q2

4

4

Entrada/Salida

I3/Q3

5

5

Entrada/Salida

I4/Q4

6

6

Entrada/Salida

I5/Q5

7

7

Entrada/Salida

I6/Q6

8

8

Entrada/Salida

I7/Q7

9

9

Entrada/Salida

I8/Q8

10

10

Entrada/Salida

I9/Q9

11

11

Entrada/Salida

I10/Q10

12

12

Entrada/Salida

I11/Q11

13

13

Entrada/Salida

I12/Q12

14

14

Entrada/Salida

I13/Q13

15

15

Entrada/Salida

I14/Q14

16

16

Entrada/Salida

I15/Q15

Indicadores LED de estado

En la figura siguiente se muestran los indicadores LED de estado del bloque TM7BDM16B:

G-SE-0006623.2.gif

 

(1)   Indicadores LED de estado del bus de TM7, conjunto de dos indicadores LED: 1.1 (verde) y 1.2 (rojo)

(2)   Indicadores LED de estado de E/S, compuestos por dieciséis indicadores LED (naranja)

(3)   Indicadores LED de estado del bloque de E/S, conjunto de dos indicadores LED: 3.1 (verde) y 3.2 (rojo)

En la tabla siguiente se proporcionan los indicadores LED de estado del bus de TM7 del bloque TM7BDM16B:

Indicadores LED de estado del bus de TM7

Descripción

LED 1.1

LED 1.2

APAGADO

APAGADO

No hay ninguna fuente de alimentación en el bus de TM7

ENCENDIDO

ENCENDIDO

El bus de TM7 está en estado preoperativo:

ofuente de alimentación en el bus de TM7 y

obloque no inicializado

ENCENDIDO

APAGADO

El bus de TM7 está en estado operativo

APAGADO

ENCENDIDO

Detectado error de bus de TM7

En la tabla siguiente se proporcionan los indicadores LED de estado de E/S del bloque TM7BDM16B:

Indicadores LED de canal

Estado

Descripción

De 1 a 16

APAGADO

Entrada/salida correspondiente desactivada

De 1 a 16

ENCENDIDO

Entrada/salida correspondiente activada

En la tabla siguiente se proporcionan los indicadores LED de estado de los bloques de E/S del bloque TM7BDM16B:

Indicadores LED de estado del bloque

Estado

Descripción

3.1

APAGADO

Sin fuente de alimentación

Parpadeo simple

Estado de restablecimiento

Parpadeo

Estado preoperativo

ENCENDIDO

Estado operativo

3.2

APAGADO

Correcto o sin fuente de alimentación

Parpadeo simple

Error detectado en un canal de E/S:

oEntrada digital: Desborde/transgresión por debajo de rango de la señal de entrada

oSalida digital: Sobrecorriente o cortocircuito

Parpadeo doble

La fuente de alimentación no está en el rango válido

ENCENDIDO

Error detectado o estado de restablecimiento