EcoStruxure Machine Expert versión 1.1 no soporta los controladores M238, M258, LMC058 y LMC078.

Características de TM7BDM16B

Características generales

Danger_Color.gifPELIGRO

POSIBILIDAD DE EXPLOSIÓN

oUtilice únicamente este equipo en ubicaciones no peligrosas o en ubicaciones que cumplan con la Clase I, División 2, Grupos A, B, C y D, o con las especificaciones ATEX, Grupo II, Zona 2, para ubicaciones peligrosas, dependiendo de la normativa local y nacional.

oNo reemplace componentes que puedan comprometer el cumplimiento de las especifica­ciones para ubicaciones peligrosas de este equipo.

oNo conecte ni desconecte el equipo a menos que haya quitado la alimentación eléctrica o esté seguro de que la ubicación no es peligrosa.

El incumplimiento de estas instrucciones podrá causar la muerte o lesiones serias.

NOTA: El equipo adicional utilizado juntamente con el equipo descrito debe ser también adecuado para funcionar en la ubicación de funcionamiento.

Danger_Color.gifPELIGRO

PELIGRO DE INCENDIO

Utilice tamaños de cable que cumplan con el canal de E/S y los valores nominales de tensión y corriente de la fuente de alimentación.

El incumplimiento de estas instrucciones podrá causar la muerte o lesiones serias.

Warning_Color.gifADVERTENCIA

FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO DEL EQUIPO

No supere ninguno de los valores nominales que se especifican en las tablas de características medioambientales y eléctricas.

El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo.

En la tabla siguiente se proporcionan las características generales del bloque TM7BDM16B:

Características generales

Tensión de la fuente de alimentación nominal

24 V CC

Rango de alimentación

De 18 a 30 V CC

Consumo de corriente del segmento de E/S de 24 V CC

125 mA

Consumo de corriente del bus de alimentación de TM7

38 mA

Protección

Protección contra la polaridad inversa

Potencia disipada

4,8 W máx.

Peso

320 g (11,28 onzas.)

Código ID

6684 dec

Consulte también las Características ambientales.

Características de las entradas

En la tabla siguiente se proporcionan las características de entrada del bloque TM7BDM16B:

Características de entrada

Número de canales de entrada

16

Tipo de cableado

2 ó 3 cables

Rango de entrada

De 18 a 30 V CC

Corriente de entrada nominal en 24 V CC

4,4 mA

Tipo de entrada

Común positivo

Impedancia de entrada

5 kΩ

Estado OFF

U < 5 V CC

Estado ON

U > 15 V CC

I > 3,5 mA

Filtro de entrada

Hardware - Canales I0 a I3

≤10 µs

Hardware - Canales I4 a I15

≤70 µs

Software

Se puede configurar entre 0 y 25 ms

Aislamiento entre canales

No aislado

Aislamiento entre los canales y el bus

Consulte la nota 1

1 El aislamiento del bloque es de 500 V CA RMS entre la electrónica alimentada por el bus de alimentación TM7 y la alimentada por el segmento de alimentación de E/S de 24 V CC conectado al bloque. En la práctica, hay un puente entre el bus de alimentación TM7 y el segmento de alimentación de E/S de 24 V CC. Los dos circuitos de alimentación hacen referencia a la misma conexión a tierra funcional (FE) mediante componentes específicos diseñados para reducir los efectos de la interferencia electromagnética. Estos componentes tienen 30 V CC o 60 V CC. Esto baja el aislamiento de todo el sistema de 500 V CA RMS.

Características de las salidas

En la tabla siguiente se proporcionan las características de salida del bloque TM7BDM16B:

Características de salida

Número de canales de salida

16

Tipo de cableado

2 ó 3 cables

Tipo de salida

Común negativo

Corriente de salida

0.5 A máx. por salida

Corriente de salida total para el bloque

8 A máx.

Rango de salida

De 18 a 30 V CC

Caída de tensión

0,3 V CC máximo con una corriente nominal de 0,5 A

Corriente de fuga cuando está apagado

5 µA

Tiempo de encendido

400 µs máx.

Tiempo de apagado

400 µs máx.

Frecuencia de conmutación

Carga resistiva

100 Hz máx.

Carga inductiva

Consulte las características del cambio de cargas inductivas

Interrupción de la tensión al desconectar cargas inductivas

Habitualmente 50 V CC

Pico de corriente de cortocircuito

21 A máx.

Aislamiento entre canales

No aislado

Aislamiento entre los canales y el bus

Consulte la nota 1

Protección

Protección contra polaridad inversa

Protección de salida

Protección térmica contra cortocircuitos y sobrecorriente

Restablecimiento automático después de cortocircuito o sobrecorriente

Sí, 10 ms como mínimo según la temperatura interna

1 El aislamiento del bloque es de 500 V CA RMS entre la electrónica alimentada por el bus de alimentación TM7 y la alimentada por el segmento de alimentación de E/S de 24 V CC conectado al bloque. En la práctica, hay un puente entre el bus de alimentación TM7 y el segmento de alimentación de E/S de 24 V CC. Los dos circuitos de alimentación hacen referencia a la misma conexión a tierra funcional (FE) mediante componentes específicos diseñados para reducir los efectos de la interferencia electromagnética. Estos componentes tienen 30 V CC o 60 V CC. Esto baja el aislamiento de todo el sistema de 500 V CA RMS.

Alimentación del actuador y sensor

En la tabla siguiente se proporciona la fuente de alimentación de los sensores y actuadores del bloque TM7BDM16B:

Alimentación

Tensión

Segmento de alimentación de E/S de 24 V CC menos caída de tensión para protección interna

Caída de tensión para protección interna a 500 mA

2 V CC máx.

La alimentación de corriente (para todos los sensores y actuadores conectados a una fuente de alimentación)

500 mA máx.

Protección interna

Sobrecorriente y cortocircuito

Características del cambio de cargas inductivas

En la siguiente figura se muestran las características del cambio de cargas inductivas del bloque TM7BDM16B:

G-SE-0003660.1.gif

 

(1)   Resistencia de carga en Ω

(2)   Inductancia de la carga en H

(3)   Ciclos de funcionamiento máx./segundo