EcoStruxure Machine Expert versión 1.1 no soporta los controladores M238, M258, LMC058 y LMC078.

Diagrama de cableado de TM7BDO8TAB

Asignaciones de pins

En la siguiente figura se muestran las asignaciones de pins para los conectores de salida del bloque TM7BDO8TAB:

Conexión

Pin

Salida M8

G-SE-0007088.1.gif

 

 

1

Alimentación del actuador de 24 V CC

3

0 V CC

4

Salida digital: señal de salida

Danger_Color.gifPELIGRO

PELIGRO DE INCENDIO

Utilice tamaños de cable que cumplan con el canal de E/S y los valores nominales de tensión y corriente de la fuente de alimentación.

El incumplimiento de estas instrucciones podrá causar la muerte o lesiones serias.

Si no se realiza un cableado correcto, se podría introducir interferencia electromagnética en el bloque de E/S.

Warning_Color.gifADVERTENCIA

INTERFERENCIA ELECTROMAGNÉTICA

oNo conecte cables a los conectores que no hayan sido cableados correctamente al sensor o al actuador.

oUtilice siempre tapones de estanquidad en los conectores que no se utilicen.

El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo.

Warning_Color.gifADVERTENCIA

NO CONFORMIDAD CON IP67

oSe deberán emplear cables o tapones de estanquidad en todos los conectores y apretarlos conforme a IP67, teniendo en cuenta los valores de par de apriete que se indican en este documento.

oNo se deberán conectar o desconectar los cables ni los tapones de estanquidad en presencia de agua o humedad.

El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo.

Diagrama de cableado

En las figuras siguientes se muestra el diagrama de cableado de los conectores de salida del bloque TM7BDO8TAB:

G-SE-0026154.1.gif-high.gif

 

(1)   Protección contra carga inductiva

(2)   Carga de 2 conductores

G-SE-0026155.1.gif-high.gif

 

(1)   Protección contra carga inductiva

(2)   Carga de 3 conductores

AVISO

EQUIPO NO OPERATIVO

No utilice una fuente de alimentación externa para los actuadores.

El incumplimiento de estas instrucciones puede causar daño al equipo.