El Sistema TM7 puede montarse utilizando:
oUn marco de aluminio con dos tuercas de cuña y tornillos M4
oUn segmento DIN con una placa de montaje TM7ACMP
oDirectamente en la máquina.
NOTA: El montaje en un segmento DIN, utilizando la placa de montaje TM7ACMP, solamente es posible en el caso del bloque de tamaño 1 (el más pequeño).
NOTA: Los componentes de Sistema TM7 deben montarse siempre en una placa de conexiones conductora.
Bloque TM7 en un marco de aluminio
Los bloques pueden montarse en un bloque de aluminio con dos tuercas de cuña y tornillos M4:
NOTA: El par de apriete máximo para fijar los tornillos M4 es de 0,6 N.m (5,3 lbf-in).
AVISO |
EQUIPO INOPERATIVO |
oCompruebe que el bloque esté bien fijado en la superficie de montaje. oNo apriete los tornillos por encima del par de apriete máximo especificado. |
El incumplimiento de estas instrucciones puede causar daño al equipo. |
Bloque de TM7 en un segmento DIN
Es posible montar los bloques de tamaño 1 en un segmento DIN con la placa de montaje TM7ACMP. Para cumplir con la CEM (Compatibilidad Electromagnética), es necesario adjuntar un segmento DIN de metal a una superficie de montaje metálica plana, o bien montarse en un bastidor EIA (Electronic Industries Alliance) o en un recinto NEMA (National Electrical Manufacturers Association). En todos los casos, la superficie de montaje debe estar conectada a tierra correctamente.
Puede solicitar un segmento DIN adecuado a Schneider Electric:
NOTA: Sólo se pueden instalar bloques de tamaño 1 (el más pequeño) en un segmento DIN con la placa de montaje.
Paso |
Action |
|
---|---|---|
1 |
Atornille el bloque en la placa de montaje. Los tornillos requeridos se suministran con la placa de montaje. NOTA: El par de apriete máximo para fijar los tornillos necesarios es de 0,6 N·m (5,3 lbf-pulg.). |
![]()
|
2 |
Coloque los pasadores salientes superiores de la placa de montaje en el extremo superior del segmento DIN (1). Gire el bloque en el segmento DIN hasta que encaje con un clic (2). |
![]()
|
3 |
El bloque se ha instalado correctamente en el segmento DIN |
![]()
|
AVISO |
EQUIPO INOPERATIVO |
oCompruebe que el bloque esté bien fijado en la superficie de montaje. oNo apriete los tornillos por encima del par de apriete máximo especificado. |
El incumplimiento de estas instrucciones puede causar daño al equipo. |
Para obtener más información sobre el montaje en el segmento DIN, consulte la Sección TM5, Instalación en segmento DIN.
Bloque de TM7 directamente en la máquina
El bloque TM7 puede montarse en cualquier superficie metálica de la máquina, siempre que esté conectada a tierra correctamente. Para montar el bloque directamente en la máquina, en la ilustración siguiente se facilita la plantilla de perforación de los bloques:
(1) Bloque de tamaño 1
(2) Bloque de tamaño 2
Debe tenerse en cuenta el grosor de la placa base cuando se determine la longitud de los tornillos.
NOTA: El par de apriete máximo para fijar los tornillos M4 necesarios es de 0,6 N·m (5,3 lbf-pulg.).
AVISO |
EQUIPO INOPERATIVO |
oCompruebe que el bloque esté bien fijado en la superficie de montaje. oNo apriete los tornillos por encima del par de apriete máximo especificado. |
El incumplimiento de estas instrucciones puede causar daño al equipo. |
El conector de conexión de los cables TM7 se monta manualmente y, a continuación, se aprieta con la fuerza definida con ayuda de la llave de ajuste dinamométrica:
Tamaño de conector |
Par |
---|---|
M8 |
0,2 N·m (1,8 lbf-pulg.) |
M12 |
0,4 N·m (3,5 lbf-pulg.) |
|
NO CONFORMIDAD CON IP67 |
oSe deberán emplear cables o tapones de estanquidad en todos los conectores y apretarlos conforme a IP67, teniendo en cuenta los valores de par de apriete que se indican en este documento. oNo se deberán conectar o desconectar los cables ni los tapones de estanquidad en presencia de agua o humedad. |
El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo. |
Instalación de los tapones de estanquidad
Los conectores abiertos sin cables conectados están provistos de tapones de estanquidad adecuados:
Tamaño de conector |
Par |
---|---|
M8 |
0,2 N·m (1,8 lbf-pulg.) |
M12 |
0,4 N·m (3,5 lbf-pulg.) |
|
NO CONFORMIDAD CON IP67 |
oSe deberán emplear cables o tapones de estanquidad en todos los conectores y apretarlos conforme a IP67, teniendo en cuenta los valores de par de apriete que se indican en este documento. oNo se deberán conectar o desconectar los cables ni los tapones de estanquidad en presencia de agua o humedad. |
El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo. |
El soporte de etiqueta de bloque y la etiqueta se insertan en la abertura apropiada en la parte superior (ilustración siguiente) o inferior del bloque:
1 Referencia del bloque
2 Área del cliente