El bloque de ampliación TM7BAI4TLA es un bloque de entradas de termorresistencia analógicas de 4 canales con un tipo de sensor o resistencia de entrada PT y KTY.
Para obtener más información, consulte Bloque TM7BAI4TLA de 4 entradas analógicas PT100/PT1000.
Ficha Asignación de E/S del módulo TM7
Las variables se pueden definir y nombrar en la ficha Asignación de E/S del módulo TM7. En esta ficha también hay disponible información adicional, como el direccionamiento topológico.
En esta tabla se describe la configuración de asignación de E/S:
|
Variable |
Canal |
Tipo |
Descripción |
|---|---|---|---|
|
– |
ModuleOK |
BYTE |
Estado de los módulos electrónicos y E/S compactas |
|
DiagIn |
BYTE |
Bit de estado asociado a cada entrada: o0: Correcto o1: Detectado error |
|
|
Entradas |
RTD input 1 |
INT |
Valor actual de la entrada 0 |
|
RTD input 2 |
Valor actual de la entrada 1 |
||
|
RTD input 3 |
Valor actual de la entrada 2 |
||
|
RTD input 4 |
Valor actual de la entrada 3 |
Para obtener más información genérica, consulte Descripción de la ficha Asignación E/S.
Las mediciones de resistencia o temperatura diferentes producen rangos de valores y tipos de datos diferentes.
Tipo de sensor y desactivación de canales
El bloque está diseñado para medir la temperatura y la resistencia. El tipo de sensor se debe especificar debido a los diferentes valores de ajuste para la temperatura y la resistencia. Para ahorrar tiempo, se pueden desconectar canales individuales.
En esta tabla se muestran los tipos de sensores:
|
Tipos de sensores |
Valor digital |
Temperatura en °C (°F) |
Resolución en °C (°F) |
|---|---|---|---|
|
Tipo de sensor PT100 |
De –2000 a 8500 |
De –200 a 850 (de –328 a 1562) |
0,1 (0,18) |
|
Tipo de sensor PT1000 |
De –2000 a 8500 |
De –200 a 850 (de –328 a 1562) |
0,1 (0,18) |
|
Tipo de sensor KTY10-6 |
De 500 a 1450 |
De –50 a 145 (de 48 a 293) |
0,1 (0,18) |
|
Tipo de sensor KTY84-130 |
De 400 a 3000 |
De –40 a 300 (de 40 a 572) |
0,1 (0,18) |
|
Medición de la resistencia de 0,1 a 4.500 Ohmios |
De 1 a 45000 |
– |
0,1 ohmios |
|
Medición de la resistencia de 0,05 a 2.250 Ohmios |
De 1 a 45000 |
– |
0,05 ohmios |
Ficha Parámetros definidos por el usuario
En la tabla se describen los parámetros definidos por el usuario del módulo:
|
Parámetro |
Rango |
Valor predeterminado |
Descripción |
|---|---|---|---|
|
Filter |
50 Hz 60 Hz 250 Hz 500 Hz |
50 Hz |
Valor de filtro de entrada analógica. |
|
SensorType01 ... SensorType04 |
KTY10 KTY84 PT100 PT1000 De 0,1 ohmios a 4500 ohmios De 0,05 ohmios a 2250 ohmios off |
KTY10 |
Establecer el tipo de sensor. Off: el canal TemperatureXX se elimina de la ficha Asignación de E/S. |