TM7BDO8TAB

Introducción

El bloque de ampliación TM7BDO8TAB es un bloque de salidas digitales de 24 V CC con 8 salidas.

Para obtener más información, consulte Bloque TM7BDO8TAB de 8 salidas digitales, 24 V CC, común positivo.

Ficha Asignación de E/S del módulo TM7

Las variables se pueden definir y nombrar en la ficha Asignación de E/S del módulo TM7. En esta ficha también hay disponible información adicional, como el direccionamiento topológico.

En esta tabla se describe la configuración de asignación de E/S:

Variable

Canal

Tipo

Descripción

ModuleOK

BYTE

Estado de los módulos electrónicos y E/S compactas

DiagIn1

BYTE

Bit de estado asociado a cada salida:

o0: Correcto

o1: Detectado error

Salidas

DigitalOutput00

...

DigitalOutput07

BOOL

Comando de la salida 0

...

Comando de la salida 7

NOTA: El número de la DigitalOutput•• corresponde al mismo número de la StatusDigitalOutput••. StatusDigitalOutputs no se utiliza si el parámetro Estado de salida está deshabilitado.

Para obtener más información genérica, consulte Descripción de la ficha Asignación E/S.

Ficha Parámetros definidos por el usuario

Este módulo no tiene parámetros definidos por el usuario predeterminados.