TM7BDM8B, TM7BDM16A y TM7BDM16B

Introducción

Los bloques de ampliación TM7BDM8B, TM7BDM16A y TM7BDM16B son bloques de entradas o salidas configurables digitales de 24 V CC con 8 o 16 canales.

Para obtener más información, consulte la Guía de hardware:

Referencia

Consulte

TM7BDM8B

Bloque TM7BDM8B de 8 entradas/salidas digitales de 24 V CC configurables

TM7BDM16A

Bloque TM7BDM16A de 16 entradas/salidas digitales de 24 V CC configurables

TM7BDM16B

Bloque TM7BDM16B de 16 entradas/salidas digitales de 24 V CC configurables

Ficha Asignación de E/S del módulo TM7

Las variables se pueden definir y nombrar en la ficha Asignación de E/S del módulo TM7. En esta ficha también hay disponible información adicional, como el direccionamiento topológico.

En esta tabla se describe la configuración de asignación de E/S:

Variable

Canal

Tipo

Descripción

ModuleOK (para módulo de 16 canales)

BYTE

Estado de los módulos electrónicos y E/S compactas

DiagIn1 (para módulo de 8 canales)

Bit de estado asociado a cada E/S:

o0: Correcto

o1: Detectado error

Entradas

Digital Input 1

...

Digital Input 16(1)

BOOL

Estado de la entrada 0

...

Estado de la entrada 15

Salidas

Digital Output 1

...

Salida digital 16(1)

BOOL

Comando de la salida 0

...

Comando de la salida 15

(1)   El número de Entrada digital o de Salida digital es el mismo que el número del canal del bloque.

NOTA: Para cada canal hay un solo número de DigitalInput•• o DigitalOutput••. El número de la DigitalOutput•• corresponde al mismo número de la StatusDigitalOutput••. StatusDigitalOutputs no se utiliza si el parámetro Estado de salida está deshabilitado.

Para obtener más información genérica, consulte Descripción de la ficha Asignación E/S.

Ficha Parámetros definidos por el usuario

En la tabla se describen los parámetros definidos por el usuario del módulo:

Nombre

Value

Predeterminado

Descripción

Direction01

...

Direction16(1)

entrada

salida

entrada

Configura el canal como una entrada o una salida.

InputFilter

De 0 a 127

0

Especifica el tiempo de filtrado de todas las entradas digitales en el rango de 0 a 127 (de 0 a 12,7 ms).

(1)   El número de Dirección es igual al número de canal del bloque.