Las siguientes funciones se integran en el cartucho TMC4AI2:
o2 entradas analógicas (tensión o corriente)
obloque de terminales de resorte extraíble, 3,81 mm (0,15 pulg.) de paso
|
Característica |
Valor |
||
|---|---|---|---|
|
|
Tipo de señal |
Tensión |
Corriente |
|
Número de canales de entrada |
2 |
||
|
Rango de entrada |
De 0 a 10 V CC |
De 0 a 20 mA De 4 a 20 mA |
|
|
Resolución |
12 bits (4.096 pasos) |
||
|
Tipo de conexión |
3,81 mm (0,15 pulg.) de paso, bloque de terminales de resorte extraíble |
||
|
Peso |
55 g (1,94 onzas) |
||
En el diagrama siguiente se muestra un cartucho TMC4AI2 con su indicador LED de alimentación etiquetado PWR:
|
Indicador LED |
Color |
Estado |
Descripción |
|---|---|---|---|
|
PWR |
Verde |
Activado |
El cartucho se alimenta a través del Logic Controller y se aplica la fuente de alimentación externa (24 V CC). |
|
Intermitente |
El cartucho se alimenta a través del Logic Controller, pero no se aplica la fuente de alimentación externa (24 V CC). |
||
|
Desactivado |
El cartucho no se alimenta a través del Logic Controller. |