Características de TMC4AI2

Introducción

En esta sección se proporciona una descripción general de las características del cartucho TMC4AI2.

Warning_Color.gifADVERTENCIA

FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO DEL EQUIPO

No supere ninguno de los valores nominales que se especifican en las tablas de características medioambientales y eléctricas.

El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo.

NOTA: Para obtener información importante sobre la seguridad y las características del entorno de Cartucho TMC4, consulte M241 Logic Controller - Guía de hardware.

Conectores

En el siguiente diagrama se muestran los conectores y las marcas del cartucho TMC4AI2:

G-SE-0031624.1.gif-high.gif

 

 

Características de las entradas

En la tabla siguiente se describen las características de entrada del cartucho:

Características

Valor

 

Tipo de señal

Tensión

Corriente

Rango de entrada nominal

De 0 a 10 V CC

De 0 a 20 mA

De 4 a 20 mA

Impedancia de entrada

> 1 MΩ

< 250 Ω

Duración del muestreo

1 ms por canal habilitado

Tipo de entrada

terminación única

Modalidad de funcionamiento

exploración automática

Modalidad de conversión

Tipo SAR

Precisión máxima a temperatura ambiente: 25 °C (77 °F)

±0,2% de la escala completa

Máxima precisión en el rango completo de temperaturas de funcionamiento

±0,5% de la escala completa

Deriva de temperatura

±0,006% de la escala completa por 1 °C (1,8 °F)

Repetibilidad tras el tiempo de estabilización

±0,2% de la escala completa

Sin linealidad

±0,05% de la escala completa

Resolución digital

12 bits (4096 pasos)

Valor de entrada del LSB

2,44 mV

4,88 μV

Tipo de datos del programa de aplicación

escalable de -32.768 a 32.767

Datos de entrada fuera del rango de detección

Resistencia a ruidos

desviación temporal máxima durante perturbaciones

±2,0% de la escala completa

tipo de cable y longitud máxima

blindado

< 30 m (98,4 pies)

diafonía (mínima)

80 dB

relación de rechazo de modalidad común (mínima)

65 dB

Aislamiento

aislamiento entre entradas y lógica interna

500 V CC

aislamiento entre entradas

sin aislamiento

Sobrecarga máxima continua permitida (sin daños)

30 V CC

40 mA CC

Filtro de entrada

filtro de software: seis niveles

Fuente de alimentación externa

tensión de alimentación

24 V CC ±15%

consumo de energía

2 W