Presentación de TMC4TI2

Descripción general

Las siguientes funciones están integradas en el cartucho TMC4TI2:

o2 entradas analógicas de temperatura (termoelemento o RTD)

obloque de terminales de resorte extraíble, 3,81 mm (0,15 pulg.) de paso

Características principales

Característica

Valor

 

Tipo de señal

Termoelemento

RTD

Número de canales de entrada

2

Rango de entrada

tipo: K, J, R, S, B, E, T, N

tipo: Pt100, Pt1000, Ni100, Ni1000

Resolución

14 bits (16384 pasos)

Tipo de conexión

3,81 mm (0,15 pulg.) de paso, bloque de terminales de resorte extraíble

Peso

55 g (1,94 onzas)

Indicador LED de alimentación

En el diagrama siguiente se muestra un cartucho TMC4TI2 con su indicador LED de alimentación etiquetado PWR:

G-SE-0031623.1.gif-high.gif

 

 

Indicador LED

Color

Estado

Descripción

PWR

Verde

Activado

El cartucho se alimenta a través del Logic Controller y se aplica la fuente de alimentación externa (24 V CC).

Intermitente

El cartucho se alimenta a través del Logic Controller, pero no se aplica la fuente de alimentación externa (24 V CC).

Desactivado

El cartucho no se alimenta a través del Logic Controller.