Características de TMC4TI2

Introducción

En esta sección se proporciona una descripción general de las características del cartucho TMC4TI2.

Warning_Color.gifADVERTENCIA

FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO DEL EQUIPO

No supere ninguno de los valores nominales que se especifican en las tablas de características medioambientales y eléctricas.

El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo.

NOTA: Para obtener información importante sobre la seguridad y las características del entorno de Cartucho TMC4, consulte M241 Logic Controller - Guía de hardware.

Conectores

En el siguiente diagrama se muestran los conectores y las marcas del cartucho TMC4TI2:

G-SE-0031623.1.gif-high.gif

 

 

Características de las entradas

En la tabla siguiente se describen las características de entrada del cartucho:

Características

Valor

 

Tipo de señal

Termoelemento

RTD (2, 3 o 4 conductores)

Rango de entrada nominal

tipo de termoelemento:

K: de –200 a +1.300 °C

(de –328 a +2.372 °F)

J: de –200 a +1.000 °C

(de –328 a +1.832 °F)

R: de 0 a +1.760 °C

(de +32 a +3.200 °F)

S: de 0 a +1.760 °C

(de +32 a +3.200 °F)

B: de +250 a +1.820 °C

(de +482 a +3.308 °F)

E: de –200 a +800 °C

(de –328 a +1.472 °F)

T: de –200 a +400 °C

(de –328 a +752 °F)

N: de –200 a +1.300 °C

(de –328 a +2.372 °F)

Tipo de RTD:

Pt100: de –200 a +850 °C

(de –328 a +1.562 °F)

Pt1000: de –200 a +850 °C

(de –328 a +1.562 °F)

Ni100: de –60 a +180 °C

(de –76 a +356 °F)

Ni1000: de –60 a +180 °C

(de –76 a +356 °F)

Compensación de unión en frío

compensación interna

Impedancia de entrada

> 1 MΩ

Duración del muestreo

100 ms por canal habilitado + 1 tiempo de exploración

Tipo de entrada

terminación única

Modalidad de funcionamiento

exploración automática

Modalidad de conversión

Tipo SAR

Precisión máxima a temperatura ambiente: 25 °C (77 °F)

K, J, R, S, E, T, N: ±0,2% de la escala completa + precisión de compensación de la unión (±4 °C (±7,2 °F))

B: ±0,2% de la escala completa para el rango de temperatura medido: de 250 a 400 °C (de 482 a 752 °F)

±0,1% de la escala completa para el rango de temperatura medido: de 400 a 1.280 °C (de 752 a 2.336 °F)

±0,5 °C (±0,9 °F)

Deriva de temperatura

±0,008% de la escala completa por 1 °C (1,8 °F)

Repetibilidad tras el tiempo de estabilización

±0,1% de la escala completa

Sin linealidad

±0,05% de la escala completa

Resolución digital

14 bits (16384 pasos)

Valor de entrada del LSB

0,1 °C (0,18 °F)

Tipo de datos del programa de aplicación

escalable de -32.768 a 32.767

Datos de entrada fuera del rango de detección

Resistencia a ruidos

desviación temporal máxima durante perturbaciones

±2% de la escala completa

tipo, longitud y resistencia totales del cable

par trenzado blindado

< 100 m (328,1 pies)

< 100 Ω

< 30 Ω

diafonía externa (mínima)

80 dB

relación de rechazo de modalidad común de 50/60 Hz (mínima)

90 dB

relación de rechazo de modalidad diferencial de 50/60 Hz (mínima)

60 dB

Aislamiento

aislamiento entre entradas y lógica interna

500 V CC

aislamiento entre entradas

sin aislamiento

Sobrecarga máxima continua permitida (sin daños)

6 V CC

Comportamiento cuando el sensor de temperatura está roto o desconectado

detectado

Fuente de alimentación externa

tensión de alimentación

24 V CC ±15%

consumo de energía

2 W