Consideraciones de instalación
El cartucho TMC4 está diseñado para funcionar dentro del mismo rango de temperaturas que los controladores, incluido el reajuste del controlador para funcionamiento con aumento de temperatura, así como las restricciones de temperatura asociadas a las posiciones de montaje. Para obtener más información, consulte distancias y posiciones de montaje del controlador.
|
DESCARGA ELÉCTRICA O ARCO ELÉCTRICO |
oDesconecte la alimentación del equipo, incluidos los dispositivos conectados, antes de quitar las cubiertas o puertas, o bien, de instalar o quitar cualquier accesorio, hardware, cable o conductor. oUtilice siempre un dispositivo de detección de tensión de capacidad adecuada para confirmar la ausencia de alimentación eléctrica cuando y donde se indique. oUse guantes protectores cuando instale o quite los cartuchos. oVuelva a montar y fijar todas las cubiertas, accesorios, elementos de hardware, cables y conductores y compruebe que haya una conexión a tierra adecuada antes de aplicar alimentación eléctrica a la unidad. oAplique solo la tensión especificada cuando utilice este equipo y los productos asociados. |
El incumplimiento de estas instrucciones podrá causar la muerte o lesiones serias. |
AVISO |
DESCARGA ELECTROSTÁTICA |
oVerifique que las ranuras vacías del cartucho tienen las cubiertas en su sitio antes de aplicar electricidad al controlador. oNo toque los contactos del cartucho. oManipule el cartucho únicamente en la carcasa. oAdopte las medidas de protección necesarias contra descargas electrostáticas. |
El incumplimiento de estas instrucciones puede causar daño al equipo. |
Paso |
Acción |
---|---|
1 |
Desconecte cualquier fuente de alimentación de todo el equipo antes de desmontar las cubiertas o instalar un cartucho. |
2 |
Extraiga el cartucho del empaquetado. |
3 |
Presione con los dedos los clips de bloqueo de la parte superior e inferior de la cubierta y tire de la cubierta del slot del cartucho hacia arriba con suavidad. Quite la cubierta del slot del cartucho del controlador con la mano. NOTA: Guarde la cubierta para volver a utilizarla para la desinstalación. ![]()
|
4 |
Coloque el cartucho en el slot del controlador. Presione el cartucho en el slot hasta que se oiga un clic. ![]()
NOTA: No inserte el cartucho cuando esté conectado el bloque de terminales de resorte extraíble. ![]()
|
5 |
Gire la cubierta superior de las conexiones del controlador para tener más espacio para insertar el bloque de terminales de resorte extraíble del cartucho. Presione el clip de bloqueo de la parte lateral de la cubierta del bloque de terminales con un destornillador aislado y tire de la cubierta hacia arriba con cuidado. Retire la cubierta del slot del controlador. NOTA: Guarde la cubierta para volver a utilizarla para la desinstalación. ![]()
|
6 |
Inserte el bloque de terminales de resorte extraíble en el cartucho hasta que se oiga un clic. ![]()
|
|
DESCARGA ELÉCTRICA O ARCO ELÉCTRICO |
oDesconecte la alimentación del equipo, incluidos los dispositivos conectados, antes de quitar las cubiertas o puertas, o bien, de instalar o quitar cualquier accesorio, hardware, cable o conductor. oUtilice siempre un dispositivo de detección de tensión de capacidad adecuada para confirmar la ausencia de alimentación eléctrica cuando y donde se indique. oUse guantes protectores cuando instale o quite los cartuchos. oVuelva a montar y fijar todas las cubiertas, accesorios, elementos de hardware, cables y conductores y compruebe que haya una conexión a tierra adecuada antes de aplicar alimentación eléctrica a la unidad. oAplique solo la tensión especificada cuando utilice este equipo y los productos asociados. |
El incumplimiento de estas instrucciones podrá causar la muerte o lesiones serias. |
AVISO |
DESCARGA ELECTROSTÁTICA |
oVerifique que las ranuras vacías del cartucho tienen las cubiertas en su sitio antes de aplicar electricidad al controlador. oNo toque los contactos del cartucho. oManipule el cartucho únicamente en la carcasa. oAdopte las medidas de protección necesarias contra descargas electrostáticas. |
El incumplimiento de estas instrucciones puede causar daño al equipo. |
Paso |
Acción |
---|---|
1 |
Desconecte cualquier fuente de alimentación de todo el equipo, incluidos los dispositivos conectados, antes de extraer el cartucho. |
2 |
Quite el bloque de terminales de resorte extraíble del cartucho con la mano. ![]()
|
3 |
Coloque la cubierta del slot del bloque de terminales en el slot de la parte superior del controlador. Presione la cubierta en el slot hasta que se oiga un clic. ![]()
|
4 |
Presione con los dedos los clips de bloqueo de la parte superior e inferior del cartucho y tire del cartucho hacia arriba con suavidad. Quite el cartucho del controlador con la mano. ![]()
|
5 |
Coloque la cubierta del slot del cartucho en el slot del controlador. Presione la cubierta del slot del cartucho en el slot hasta que se oiga un clic. ![]()
|