Actualización del firmware de los cartuchos

Introducción

Los cartuchos TMC4 cuentan con un firmware que se puede actualizar. El firmware únicamente se puede actualizar cuando el cartucho está montado en el controlador.

La versión del firmware del cartucho se puede ver en la variable i_uifirmwareVersion del CART_R_STRUCT en la guía de la biblioteca M241 PLCSystem.

El firmware del cartucho se entrega en los archivos .bin.

Descripción

Cuando se inicia, el controlador comprueba si hay un archivo denominado cart1.bin o cart2.bin en el directorio /sys/OS del sistema interno de archivos. Si se encuentra este archivo y hay un cartucho instalado y configurado en el controlador, comenzará la actualización del firmware del cartucho.

NOTA: El firmware solo se actualizará si el archivo del firmware es distinto al firmware actual del cartucho. El archivo del firmware no se elimina automáticamente desde el directorio /sys/OS.

La operación de actualización del firmware dura aproximadamente 10 segundos por cartucho.

Procedimiento

Paso

Acción

1

Copie el archivo .bin en la tarjeta SD.

2

Genere un script con el editor de Almacenamiento masivo en tarjeta SD y el comando Descargar para almacenar el archivo cart1.bin en el directorio /sys/OS del controlador.

3

Inserte la tarjeta SD en el controlador.

4

Reinicie el controlador.

NOTA: El indicador LED PWR del cartucho está desactivado para indicar que la actualización del firmware está en progreso.

5

Espere hasta que el indicador LED PWR del cartucho se active o parpadee, lo cual significa que la actualización del firmware ha terminado.