TMC4PACK01

Introducción

El módulo del cartucho TMC4PACK01 presenta dos canales de entradas analógicas de corriente o tensión con una resolución de 12 bits.

Los tipos de entradas de canales son:

oDe 0 a 10 V

oDe 0 a 20 mA

oDe 4 a 20 mA

Para obtener más información sobre hardware, consulte TMC4PACK01.

Si ha conectado físicamente el canal analógico para una señal de tensión y configura el canal para una señal de corriente en EcoStruxure Machine Expert, puede dañar el circuito analógico.

AVISO

EQUIPO INOPERATIVO

Verifique que el cableado físico del circuito analógico es compatible con la configuración de software del canal analógico.

El incumplimiento de estas instrucciones puede causar daño al equipo.

Ficha Asignación de E/S

Consulte Configuración de cartuchos para obtener una descripción sobre cómo configurar las entradas y salidas del módulo.

Las variables pueden definirse y denominarse en la ficha Asignación de E/S. También estará disponible en esta ficha información adicional, como el direccionamiento topológico.

En esta tabla se describe la ficha Asignación E/S:

Variable

Canal

Tipo

Descripción

Entradas

iiTMC4PACK01_IW0

INT

Valor actual de la entrada 0

iiTMC4PACK01_IW1

INT

Valor actual de la entrada 1

Diagnóstico

ibTMC4PACK01_IW2

BYTE

Estado del cartucho

Reservado

BOOL

Reservado

Reservado

BOOL

Reservado

24VFault

BOOL

Fuente de alimentación de +24 V deshabilitada

Reservado

BOOL

Reservado

Reservado

BOOL

Reservado

OutOfRange0

BOOL

Entrada fuera de rango (canal 0)

OutOfRange1

BOOL

Entrada fuera de rango (canal 1)

Reservado

BOOL

Reservado

Para obtener más información genérica, consulte Descripción de la ficha Asignación de E/S.

Ficha Configuración de E/S

Para cada entrada se puede definir:

Parámetro

Valor

Valor predeterminado

Descripción

Tipo

Sin utilizar

De 0 a 10 V

De 0 a 20 mA

De 4 a 20 mA

Sin utilizar

Elija la modalidad del canal.

Mín.

De 0 a 10 V

De -32.768 a 32.767

0

Especifica el límite de medida inferior.

De 0 a 20 mA

0

De 4 a 20 mA

4.000

Máx.

De 0 a 10 V

De -32.768 a 32.767

10.000

Especifica el límite de medida superior.

De 0 a 20 mA

20.000

De 4 a 20 mA

20.000

Nivel de filtro

Sin filtro

Filtro 1 (más corto)

a

Filtro 6 (más largo)

Sin filtro

Especifica el nivel de filtrado digital que se aplicará en este canal.