El cartucho TMC4TI2 presenta dos canales de entradas analógicas con una resolución de 14 bits.
Los tipos de entradas del canal son:
oTermoelemento K
oTermoelemento J
oTermoelemento R
oTermoelemento S
oTermoelemento B
oTermoelemento E
oTermoelemento T
oTermoelemento N
oPT100
oPT1000
oNI100
oNI1000
Para obtener más información sobre hardware, consulte TMC4TI2.
Consulte Configuración de cartuchos para obtener una descripción sobre cómo configurar las entradas y salidas del módulo.
Las variables pueden definirse y nombrarse en la ficha Asignación E/S. En esta ficha también hay disponible información adicional, como el direccionamiento topológico.
En esta tabla se describe la ficha Asignación E/S:
Variable |
Canal |
Tipo |
Descripción |
---|---|---|---|
Entradas |
iiTMC4TI2_IWO |
INT |
Valor actual de la entrada 0 |
iiTMC4TI2_IW1 |
INT |
Valor actual de la entrada 1 |
|
iiTMC4TI2_IW2 |
INT |
Soldadura fría (canal 0) |
|
iiTMC4TI2_IW3 |
INT |
Soldadura fría (canal 1) |
|
Diagnóstico |
ibTMC4TI2_IW4 |
BYTE |
Estado del cartucho |
BrokenWire0 |
BOOL |
Advertencia de conductor interrumpido de entrada (canal 0) |
|
BrokenWire1 |
BOOL |
Advertencia de conductor interrumpido de entrada (canal 1) |
|
24VFault |
BOOL |
Fuente de alimentación de +24 V deshabilitada |
|
ADCreinitialization |
BOOL |
0: los valores de entrada son válidos. 1: los valores de entrada no son válidos. |
|
Reservado |
BOOL |
Reservado |
|
OutOfRange0 |
BOOL |
Entrada fuera de rango (canal 0) |
|
OutOfRange1 |
BOOL |
Entrada fuera de rango (canal 1) |
|
Reservado |
BOOL |
Reservado |
Para obtener más información genérica, consulte Descripción de la ficha Asignación de E/S.
Para cada entrada, puede definir:
Parámetro |
Rango |
Valor predeterminado |
Descripción |
|
---|---|---|---|---|
Tipo |
Termoelemento K Termoelemento J Termoelemento R Termoelemento S Termoelemento B Termoelemento E Termoelemento T Termoelemento N Termoelemento C PT100 PT1000 NI100 NI1000 |
Termoelemento K |
Elija la modalidad del canal. |
|
Ámbito |
Personalizado Centígrados (0,1 °C) Fahrenheit (0,1 °F) |
Centígrados (0,1 °C) |
Seleccione las unidades de temperatura de un canal. |
|
Mínimo |
Consulte la tabla siguiente. |
Especifica el límite de medida inferior. |
||
Máximo |
Consulte la tabla siguiente. |
Especifica el límite de medida superior. |
||
WireBrakeDetection |
No Sí |
No |
Si se activa o no la detección de conductor interrumpido en este canal. |
|
ColdJunctionEnable |
No Sí |
Sí |
Para entradas de termoelemento, si se activa la compensación interna de unión en frío en este canal. La compensación de unión en frío corrige automáticamente las variaciones de temperatura en la unión de referencia del termoelemento. |
|
Modalidad de conductor RTD |
2 conductores 3 conductores 4 conductores |
3 conductores |
Para tipos de entradas PT100, PT100, NI100 y NI1000, seleccione la modalidad de cableado del detector de temperatura de resistencia (RTD) que se va a utilizar. |
Tipo |
Centígrados (0,1 °C) |
Personalizado |
Fahrenheit (0,1 °F) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
Mínima |
Máxima |
Mínima |
Máxima |
Mínima |
Máxima |
|
Termoelemento K |
-2.000 |
13.000 |
-32.768 |
32.767 |
-3.280 |
23720 |
Termoelemento J |
-2.000 |
10000 |
-32.768 |
32.767 |
-3.280 |
18.320 |
Termoelemento R |
0 |
17.600 |
-32.768 |
32.767 |
320 |
32000 |
Termoelemento S |
0 |
17.600 |
-32.768 |
32.767 |
320 |
32000 |
Termoelemento T |
-2.000 |
4.000 |
-32.768 |
32.767 |
-3.280 |
7.520 |
Termoelemento B |
0 |
18.200 |
-32.768 |
32.767 |
7.520 |
32.720 |
Termoelemento E |
-2.000 |
8.000 |
-32.768 |
32.767 |
-3.280 |
14.720 |
Termoelemento N |
-2.000 |
13.000 |
-32.768 |
32.767 |
-3.280 |
23720 |
PT100 |
-2.000 |
8.500 |
-32.768 |
32.767 |
-3.280 |
15.620 |
PT1000 |
-2.000 |
8.500 |
-32.768 |
32.767 |
-3.280 |
15.620 |
NI100 |
-600 |
1.800 |
-32.768 |
32.767 |
-760 |
3.560 |
NI1000 |
-600 |
1.800 |
-32.768 |
32.767 |
-760 |
3.560 |