El cartucho TMC4AQ2 presenta dos canales de salidas analógicas de corriente o tensión con una resolución de 16 bits.
Los tipos de salidas del canal son:
oDe 0 a 10 V
oDe 4 a 20 mA
Para obtener más información sobre hardware, consulte TMC4AQ2.
Si ha conectado físicamente el canal analógico para una señal de tensión y configura el canal para una señal de corriente en EcoStruxure Machine Expert, puede dañar el circuito analógico.
AVISO |
EQUIPO INOPERATIVO |
Verifique que el cableado físico del circuito analógico es compatible con la configuración de software del canal analógico. |
El incumplimiento de estas instrucciones puede causar daño al equipo. |
Consulte Configuración de cartuchos para obtener una descripción sobre cómo configurar las entradas y salidas del módulo.
Las variables pueden definirse y nombrarse en la ficha Asignación E/S. En esta ficha también hay disponible información adicional, como el direccionamiento topológico.
En esta tabla se describe la ficha Asignación E/S:
Variable |
Canal |
Tipo |
Descripción |
---|---|---|---|
Salidas |
qiTMC4AQ2_QWO |
INT |
Valor actual de la salida 0 |
qiTMC4AQ2_QW1 |
INT |
Valor actual de la salida 1 |
|
Diagnóstico |
ibTMC4AQ2_IWO |
BYTE |
Estado del cartucho |
BrokenWire0 |
BOOL |
Advertencia de conductor interrumpido en la salida de corriente (canal 0) |
|
BrokenWire1 |
BOOL |
Advertencia de conductor interrumpido en la salida de corriente (canal 1) |
|
24VFault |
BOOL |
Fuente de alimentación de +24 V deshabilitada |
|
Reservado |
BOOL |
Reservado |
|
Reservado |
BOOL |
Reservado |
|
Reservado |
BOOL |
Reservado |
|
Reservado |
BOOL |
Reservado |
|
Reservado |
BOOL |
Reservado |
Para obtener más información genérica, consulte Descripción de la ficha Asignación de E/S.
Para cada salida, puede definir:
Parámetro |
Valor |
Valor predeterminado |
Descripción |
|
---|---|---|---|---|
Tipo |
No utilizado De 0 a 10 V De 4 a 20 mA |
No utilizado |
La modalidad del canal. |
|
Mín. |
De 0 a 10 V De 4 a 20 mA |
De -32.768 a 32.767 De -32.768 a 32.767 |
0 4.000 |
Especifica el límite de medida inferior. |
Máx. |
De 0 a 10 V De 4 a 20 mA |
De -32.768 a 32.767 De -32.768 a 32.767 |
10.000 20.000 |
Especifica el límite de medida superior. |