Utilice cables blindados conectados correctamente a tierra para todas las conexiones de comunicación. Si no utiliza cable blindado para estas conexiones, las interferencias electromagnéticas pueden causar la degradación de la señal. Las señales degradadas pueden provocar que el controlador o los módulos y el equipo conectados a él funcionen de manera inesperada.
|
FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO DEL EQUIPO |
oUtilice cables blindados para todas las E/S rápidas, las E/S analógicas y las señales de comunicación. oConecte a tierra el blindaje de los cables para todas las E/S analógicas, las E/S rápidas y las señales de comunicación en un único punto1. oEnrute los cables de comunicación y de E/S por separado de los cables de alimentación. |
El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo. |
1La conexión a tierra multipunto se admite si las conexiones se efectúan con una placa de conexión a tierra equipotencial dimensionada para ayudar a evitar daños en el blindaje del cable en caso de corrientes de cortocircuito del sistema de alimentación.
El uso de cables blindados requiere el cumplimiento de las siguientes reglas de cableado:
oPara las conexiones a tierra de protección (PE), se pueden utilizar conductos metálicos para parte de la longitud del blindaje, siempre que no se interrumpa la continuidad de las conexiones a tierra. Para la conexión a tierra funcional (FE), el blindaje pretende atenuar las interferencias electromagnéticas y debe ser continuo en toda la longitud del cable. Si el objetivo es tanto funcional como de protección, como suele ser el caso en los cables de comunicación, el cable deberá disponer de un blindaje continuo.
oSiempre que sea posible, mantenga los cables que lleven un tipo de señal separados de los cables que lleven otros tipos de señales o alimentación.
Conexión a tierra de protección (PE) en la placa de conexiones
La conexión a tierra de protección (PE) está conectada a la placa de conexiones conductora mediante un cable resistente, normalmente un cable trenzado de cobre con una sección transversal de 6 mm2 (AWG 10) o mayor.
Conexión a tierra funcional (FE) en el segmento DIN
El segmento DIN de TMS es común con el plano de conexión a tierra funcional (FE) y debe montarse en una placa de conexiones conductora.
|
FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO DEL EQUIPO |
Conecte el segmento DIN a la toma de tierra funcional (FE) de la instalación. |
El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo. |
La conexión entre la conexión a tierra funcional (FE) y TMS se realiza mediante los contactos del segmento DIN en la parte trasera del controlador y la base de bus de los módulos de ampliación.
Normas para la conexión a la conexión a tierra funcional
El la ilustración y la tabla siguientes se muestran las características del tornillo que se conecta a la conexión a tierra funcional (FE):
AVISO |
EQUIPO INOPERATIVO |
No apriete los bornes de tornillo más allá del par de apriete máximo indicado (Nm / lb-in). |
El incumplimiento de estas instrucciones puede causar daño al equipo. |
Conexiones de cables blindados
Los cables que llevan las señales de comunicación de red y bus de campo deben estar blindados. El blindaje debe estar conectado a tierra de un modo seguro. Los blindajes del cable de comunicación del bus de campo deben estar conectados a la conexión a tierra de protección (PE) con un borne de conexión fijado a la placa de conexiones conductora de la instalación.
|
PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA |
Asegúrese de que los cables de comunicación estén bien conectados a la conexión a tierra de protección (PE). |
El incumplimiento de estas instrucciones podrá causar la muerte o lesiones serias. |
|
DESCONEXIÓN ACCIDENTAL DE LA CONEXIÓN A TIERRA DE PROTECCIÓN (PE) |
oNo utilice la placa de conexión a tierra TM2XMTGB para proporcionar una conexión a tierra de protección (PE). oUtilice la placa de conexión a tierra TM2XMTGB solo para proporcionar una conexión a tierra funcional (FE). |
El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo. |
NOTA: La conexión a tierra funcional de la conexión Ethernet es interna.
El blindaje de los cables debe estar conectado a la conexión a tierra de protección (PE).
Blindaje del cable de la conexión a tierra de protección (PE)
Paso |
Acción |
Ilustración |
---|---|---|
1 |
Pele el blindaje en una longitud de 15 mm (0,59 in). |
![]()
|
2 |
Conecte el cable a la placa de conexiones conductora fijando el borne de conexión a tierra a la parte pelada del blindaje tan cerca como sea posible de la base de TMS. |
En TMSES4: ![]()
En TMSCO1: ![]()
|
NOTA: El blindaje debe asegurarse bien a la placa de conexiones conductora para contribuir a garantizar un contacto correcto.