Características ambientales

Requisitos de la carcasa

Los componentes del módulo de ampliación de TMS están diseñados como equipos industriales de zona B y clase A según la publicación 11 de IEC/CISPR. Si se utilizan en entornos distintos de los descritos en estos estándares o en entornos que no cumplen las especificaciones de este manual, pueden surgir dificultades para garantizar la compatibilidad electromagnética, debido a interferencias conducidas o radiadas.

Todos los componentes del módulo de ampliación de TMS cumplen los requisitos de la Comunidad Europea (CE) para equipos abiertos, tal como se define en IEC/EN 61131-2. Deben instalarse en una carcasa diseñada para condiciones ambientales específicas y para reducir la posibilidad de un contacto no deseado con tensiones peligrosas. Utilice armarios metálicos para mejorar la inmunidad electromagnética de los componentes del módulo de ampliación de TMS. Utilice armarios con un mecanismo de cierre con llave para evitar accesos no autorizados.

Características ambientales

Todos los componentes del módulo de ampliación de TMS están aislados eléctricamente entre el circuito electrónico interno y los canales de entrada/salida. Este equipo cumple los requisitos de la CE tal como se indica en la tabla siguiente. Este equipo está diseñado para el uso en un entorno industrial con un grado de contaminación 2.

 

Warning_Color.gifADVERTENCIA

FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO DEL EQUIPO

No supere ninguno de los valores nominales que se especifican en las tablas de características medioambientales y eléctricas.

El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo.

En la tabla siguiente se muestran las características ambientales generales:

Característica

Especificación mínima

Rango comprobado

Cumplimiento de la norma

IEC/EN 61131-2

UL/CSA 61010-1, -2-201

Temperatura ambiente de funcionamiento

Instalación horizontal

De –20 °C a 60 °C (de –4 °F a 140 °F)

Instalación vertical

De –20 a 50 °C (de –4 a 122 °F)

Instalación en una superficie plana

De –20 a 45 °C (de –4 a 113 °F)

Temperatura de transporte/almacenamiento

De –40 a 85 °C (de –40 a 185 °F)

Humedad relativa

Transporte y almacenamiento

Del 10 al 95 % (sin condensación)

Funcionamiento

Del 10 al 95 % (sin condensación)

Grado de contaminación

IEC/EN 60664-1

2

Grado de protección

IEC/EN 61131-2

IP20

Inmunidad a la corrosión

Atmósfera sin gases corrosivos

Altitud de funcionamiento

De 0 a 2000 m (de 0 a 6560 pies)

Altitud de almacenamiento

De 0 a 3.000 m (de 0 a 9.843 pies)

Resistencia a las vibraciones

IEC/EN 61131-2

Montaje del panel o montado en un carril DIN (segmento DIN)

Amplitud fija de 3,5 mm (0,13 pulg.) de 5 a 8,4 Hz

9,8 m/s2 (32,15 pies/s2) (1 gn) aceleración fija de 2 a 200 Hz

Resistencia a impactos mecánicos

147 m/s2 (482,28 pies/s2) (15 gn) durante 11 ms

NOTA: Los rangos comprobados pueden indicar valores que sobrepasen los de la norma IEC. No obstante, nuestras normas internas definen los elementos necesarios para entornos industriales. En cada caso, recomendamos las especificaciones mínimas siempre que se indiquen.

Susceptibilidad electromagnética

Los componentes del módulo de ampliación TMS cumplen las especificaciones de susceptibilidad electromagnética tal como se indica en la tabla siguiente:

Característica

Especificación mínima

Rango comprobado

Descarga electrostática

IEC/EN 61000-4-2

8 kV (descarga en el aire)

6 kV (descarga por contacto)

Campo electromagnético radiado

IEC/EN 61000-4-3

10 V/m (de 80 a 1.000 MHz)

3 V/m (de 1,4 a 2 GHz)

1 V/m (de 2 a 2,7 GHz)

Campo magnético

IEC/EN 61000-4-8

30 A/m 50 Hz, 60 Hz

Impulsión rápida de corriente momentánea

IEC/EN 61000-4-4

CM1 y DM2

Líneas de alimentación de CA/CC

1 kV

Línea de comunicación

1 kV

Inmunidad a sobretensión

IEC/EN 61000-4-5

IEC/EN 61131-2

CM1

DM2

Líneas de alimentación de CC

1 kV

0,5 kV

Cable blindado (entre blindaje y tierra)

1 kV

Campo electromagnético inducido

IEC/EN 61000-4-6

10 Vrms (de 0,15 a 80 MHz)

Emisión conducida

IEC/EN 55011 (IEC/CISPR Publicación 11)

Línea de alimentación de CA:

oDe 0,15 a 0,5 MHz: 79 dBμV/m QP / 66 dBμV/m AV

oDe 0,5 a 300 MHz: 73 dBμV/m QP / 60 dBµV/m AV

Línea de alimentación de CA/CC:

oDe 10 a 150 kHz: de 120 a 69 dBμV/m QP

oDe 150 a 1.500 kHz: de 79 a 63 dBμV/m QP

oDe 1,5 a 30 MHz: 63 dBμV/m QP

Emisión radiada

IEC/EN 55011 (IEC/CISPR Publicación 11)

Clase A, distancia de 10 m:

ode 30 a 230 MHz: 40 dBμV/m QP

oDe 230 a 1.000 MHz: 47 dBμV/m QP

1   Modalidad común

2   Modalidad diferencial

NOTA: Los rangos comprobados pueden indicar valores que sobrepasen los de la norma IEC. No obstante, nuestras normas internas definen los elementos necesarios para entornos industriales. En cada caso, recomendamos las especificaciones mínimas siempre que se indiquen.