Riel DIN (segmento DIN)

Dimensiones del riel DIN, segmento DIN

Puede montar el controlador o el receptor y sus ampliaciones en un riel DIN de 35 mm (1,38 in)(segmento DIN). El segmento DIN se puede adjuntar a una superficie de montaje lisa, suspender de un bastidor EIA o montar en un armario NEMA.

 

Rieles DIN simétricos (segmento DIN)

En la ilustración y la tabla siguientes se indican las referencias de los rieles DIN (segmento DIN) para la gama de montaje en pared:

G-SE-0025533.1.gif-high.gif

 

 

Referencia

Tipo

Longitud del segmento (B)

NSYSDR50A

A

450 mm (17,71 in)

NSYSDR60A

A

550 mm (21,65 in)

NSYSDR80A

A

750 mm (29,52 in)

NSYSDR100A

A

950 mm (37,40 in)

En la ilustración y la tabla siguientes se indican las referencias de los rieles DIN simétricos (segmento DIN) para la gama de carcasas de metal:

G-SE-0025531.1.gif-high.gif

 

 

Referencia

Tipo

Longitud del segmento (B: 12 mm)

NSYSDR60

A

588 mm (23,15 in)

NSYSDR80

A

788 mm (31,02 in)

NSYSDR100

A

988 mm (38,89 in)

NSYSDR120

A

1188 mm (46,77 in)

En la ilustración y la tabla siguientes se indican las referencias de los rieles DIN simétricos (segmento DIN) de 2000 mm (78,74 in):

G-SE-0025529.1.gif-high.gif

 

 

Referencia

Tipo

Longitud del segmento

NSYSDR2001

A

2000 mm (78,74 in)

NSYSDR200D2

A

1   Acero galvanizado sin perforaciones

2   Acero galvanizado perforado

Rieles DIN de doble perfil (segmento DIN)

En la ilustración y la tabla siguientes se indican las referencias de los rieles DIN de doble perfil (segmentos DIN) para la gama de montaje en pared:

G-SE-0025532.1.gif-high.gif

 

 

Referencia

Tipo

Longitud del segmento (B)

NSYDPR25

W

250 mm (9,84 in)

NSYDPR35

W

350 mm (13,77 in)

NSYDPR45

W

450 mm (17,71 in)

NSYDPR55

W

550 mm (21,65 in)

NSYDPR65

W

650 mm (25,60 in)

NSYDPR75

W

750 mm (29,52 in)

En la ilustración y la tabla siguientes se indican las referencias de los rieles DIN de doble perfil (segmento DIN) para la gama de montaje en el suelo:

G-SE-0025530.1.gif-high.gif

 

 

Referencia

Tipo

Longitud del segmento (B)

NSYDPR60

F

588 mm (23,15 in)

NSYDPR80

F

788 mm (31,02 in)

NSYDPR100

F

988 mm (38,89 in)

NSYDPR120

F

1188 mm (46,77 in)