Cuando TMSES4 no está configurado, se inicia y obtiene automáticamente su dirección IP predeterminada asignada como 10.12.x.x.
La máscara de subred predeterminada es 255.255.0.0.
Existen distintos modos de asignar la dirección IP a la interfaz Ethernet añadida del controlador:
oAsignación de la dirección por parte del servidor DHCP
oAsignación de la dirección por parte del servidor BOOTP
oDirección IP fija
oArchivo de postconfiguración. Si existe un archivo de postconfiguración, este método de asignación tiene prioridad sobre los otros.
La dirección IP también se puede cambiar dinámicamente por medio de:
oLa ficha Configuración de comunicación de EcoStruxure Machine Expert
oEl bloque de funciones changeIPAddress
NOTA: Si el método de direccionamiento probado no da resultado, el enlace utiliza una dirección IP predeterminada derivada de la dirección MAC.
Al gestionar las direcciones IP, recuerde que cada dispositivo de la red requiere una dirección exclusiva. Si existen varios dispositivos con la misma dirección IP, puede producirse un funcionamiento imprevisto en la red y el equipo asociado.
|
FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO DEL EQUIPO |
oVerifique que solo hay un controlador maestro configurado en la red o la conexión remota. oVerifique que todos los dispositivos tienen direcciones exclusivas. oSolicite su dirección IP al administrador del sistema. oConfirme que la dirección IP del dispositivo sea única antes de poner el sistema en funcionamiento. oNo asigne la misma dirección IP a ningún otro equipo de la red. oActualice la dirección IP después de clonar cualquier aplicación que incluya comunicaciones Ethernet a una dirección exclusiva. |
El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo. |
NOTA: Compruebe que el administrador del sistema conserva un registro de las direcciones IP asignadas en la red y subred e infórmele de los cambios de configuración realizados.
NOTA: El módulo TMSES4 debe estar en una subred diferente a la de los módulos Ethernet del controlador.
Este diagrama muestra los diferentes tipos de sistemas de direcciones para el controlador:
NOTA: Si un dispositivo programado para utilizar los métodos de direccionamiento DHCP o BOOTP no puede establecer contacto con su servidor correspondiente, el controlador utiliza la dirección IP predeterminada. Repite su petición constantemente.
El proceso de IP se reinicia en los siguientes casos:
oReinicio del controlador
oReconexión de cable Ethernet
oDescarga de aplicación (si los parámetros IP cambian)
oEl servidor DHCP o BOOTP detectado después de un intento de direccionamiento anterior no ha dado resultado.
En el árbol Dispositivos, haga doble clic en TMSES4:
Nota: Si está en modalidad online, verá las dos ventanas. No puede editarlas. Si está en modalidad offline, se muestra la ventana Parámetros configurados. Puede editarla.
En esta tabla se describen los parámetros configurados:
Parámetros configurados |
Descripción |
|
---|---|---|
Nombre de red |
Se utiliza como nombre de dispositivo para recuperar la dirección IP mediante DHCP, 15 caracteres como máximo. |
|
Dirección IP de DHCP |
La dirección IP se obtiene por medio del servidor DHCP. |
|
Dirección IP de BOOTP |
La dirección IP se obtiene por medio del servidor BOOTP. La dirección MAC se encuentra en la parte izquierda del controlador. |
|
Dirección IP fija |
El usuario define la dirección IP, la máscara de subred y la dirección de pasarela. |
|
Protocolo Ethernet |
Tipo de protocolo utilizado: Ethernet2 |
|
Velocidad de transferencia |
Velocidad y dúplex están en modalidad de negociación automática. |
La máscara de subred se utiliza para dirigirse a varias redes físicas con una única dirección de red. La máscara se utiliza para separar la dirección de subred y la del dispositivo en el ID de host.
La dirección de subred se obtiene conservando los bits de la dirección IP que corresponden a las posiciones de la máscara que contienen 1 y sustituyendo los otros por 0.
En cambio, la dirección de subred del dispositivo host se obtiene conservando los bits de la dirección IP que corresponden a las posiciones de la máscara que contienen 0 y sustituyendo los otros por 1.
Ejemplo de una dirección de subred:
Dirección IP |
192 (11000000) |
1 (00000001) |
17 (00010001) |
11 (00001011) |
Máscara de subred |
255 (11111111) |
255 (11111111) |
240 (11110000) |
0 (00000000) |
Dirección de subred |
192 (11000000) |
1 (00000001) |
16 (00010000) |
0 (00000000) |
NOTA: El dispositivo no se comunica en su subred cuando no hay ninguna pasarela.
La pasarela permite que un mensaje se pueda enrutar a un dispositivo que no se encuentra en la red actual.
Si no hay ninguna pasarela, la dirección de la pasarela es 0.0.0.0.
La dirección de la pasarela se debe definir en la interfaz Ethernet_1. El tráfico a redes desconocidas se envía a través de esta interfaz.
En esta tabla se describen los diferentes parámetros de seguridad:
Parámetros de seguridad |
Descripción |
---|---|
Protocolo de descubrimiento |
Este parámetro desactiva el protocolo Discovery. Cuando está desactivado, se rechazan las peticiones Discovery. |
Servidor FTP |
Este parámetro desactiva el servidor FTP del controlador. Cuando está desactivado, se rechazan las peticiones FTP. |
Protocolo de Machine Expert |
Este parámetro desactiva el protocolo de Machine Expert en las interfaces Ethernet. Cuando está desactivado, se rechazan todas las peticiones de Machine Expert de cada dispositivo. Por lo tanto, no es posible realizar una conexión sobre Ethernet desde un PC con EcoStruxure Machine Expert, desde un destino HMI que pretenda intercambiar variables con este controlador, desde un servidor OPC o desde Controller Assistant. |
Servidor Modbus |
Este parámetro desactiva el servidor Modbus del controlador. Cuando está desactivado, se pasan por alto todas las peticiones de Modbus al controlador. |
Conexión remota |
Este parámetro desactiva la conexión remota. Cuando está desactivado, las peticiones de Fast TCP se pasan por alto. |
Servidor web seguro |
Este parámetro desactiva el servidor web seguro del controlador. Cuando está desactivado, las peticiones HTTPS al servidor web seguro del controlador se pasan por alto. |
Protocolo SNMP |
Este parámetro desactiva el servidor SNMP del controlador. Cuando está desactivado, se rechazan las peticiones SNMP. |
Servidor web |
Este parámetro desactiva el servidor Web del controlador. Cuando está desactivado, se pasan por alto las peticiones HTTP al servidor web del controlador. |
Protocolo WebVisualisation |
Este parámetro desactiva las páginas de visualización Web del controlador. Cuando está desactivado, se pasan por alto las peticiones HTTP al protocolo de WebVisualisation del controlador lógico. |