IF_AsyncManager - Informations générales
Type : |
Interface |
Disponible à partir de la version : |
V1.0.0.0 |
Versions : |
Version actuelle |
Cette interface permet de transférer le code utilisateur vers une tâche asynchrone et de l'exécuter.
L'interface IF_AsyncManager est implémentée par la bibliothèque AsyncManager et permet d'effectuer les opérations suivantes :
oInitialiser la bibliothèque AsyncManager
oAffecter à la tâche appelante la partie programme qui doit être exécutée de façon asynchrone
NOTE : il est inutile d'implémenter l'interface IF_AsyncManager dans votre application, car elle est liée à l'instance disponible de la bibliothèque et accessible dans la liste des variables globales (GVL).
Nom |
Description |
---|---|
Initialisation du mécanisme asynchrone et génération des tâches asynchrones |
|
Transfert du travail vers la tâche asynchrone |
Nom |
Type de données |
Accès |
Description |
---|---|---|---|
xInitDone |
BOOL |
Lecture |
Indique si la bibliothèque AsyncManager a été initialisée. |