La résistance de mise à la terre entre le fil de terre de l'unité Box iPC et la terre doit être de 100 Ω au maximum. Lorsque vous utilisez un câble de mise à la terre de longueur importante, vérifiez la résistance et, si nécessaire, remplacez le câble par un câble de diamètre supérieur et placez-le dans une gaine.
Le tableau suivant indique la longueur maximale des câbles :
Section de câble |
Longueur de ligne maximum |
---|---|
1,3 mm2 (16 AWG) |
30 m (98 pi.) |
60 m (196 pi.) aller/retour |
|
FONCTIONNEMENT INATTENDU DE L'ÉQUIPEMENT |
oUtilisez uniquement les configurations de mise à la terre autorisées indiquées ci-dessous. oVérifiez que la résistance de mise à la terre est de 100 Ω au maximum. oTestez la qualité de la mise à la terre avant de mettre l'appareil sous tension. L'excès de bruit sur la ligne de terre peut perturber le fonctionnement de l'unité Magelis Industrial PC. |
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels. |
L'unité Box iPC et l'Adaptateur graphique possèdent 2 connexions de terre :
oTension d'alimentation CC
oBroche de mise à la terre
Connexions de l'unité Box iPC (utilisation commune pour HMIBMU/HMIBMP/HMIBMI/HMIBMO) :
1 Broche de mise à la terre (broche de mise à la terre fonctionnelle)
2 Armoire de commutation
3 Barrette de mise à la terre
Connexions de l'Adaptateur graphique :
1 Broche de mise à la terre (broche de mise à la terre fonctionnelle)
2 Armoire de commutation
3 Barrette de mise à la terre
Etape |
Action |
---|---|
1 |
Veillez à effectuer l'ensemble des opérations suivantes lors du câblage du système : oRaccordez l'armoire à la terre. oVérifiez que toutes les armoires sont mises à la terre ensemble. oRaccordez la terre de l'alimentation à l'armoire. oRaccordez la broche de mise à la terre de l'unité Box iPC à l'armoire. oRaccordez l'E/S à l'automate si nécessaire. oRaccordez l'alimentation de l'unité Box iPC. |
2 |
Vérifiez que la résistance de mise à la terre est de 100 Ω au maximum. |
3 |
Lorsque la ligne SG est connectée à un autre équipement, assurez-vous que l'architecture système/connexion ne provoque pas de boucle de mise à la terre. NOTE : La borne SG et la vis de mise à la terre sont connectées de façon interne dans l'unité Box iPC. |
4 |
Utilisez un câble de 1,3 mm2 (16 AWG) pour réaliser la mise à la terre. Créez le point de connexion le plus près possible de l'unité Box iPC et utilisez un câble aussi court que possible. |
Mise à la terre des lignes de signal d'E/S
Les unités Box iPC HMIBMI, HMIPCC•2L, HMIPCC•2N, HMIPCCL2B5, HMIPCCL2B6 et les écrans HMIDM9521, HMIDMA521 ne sont pas certifiés conformes pour une utilisation dans les zones dangereuses de Classe I Division 2.
|
RISQUE D'EXPLOSION DANS LES ZONES DANGEREUSES |
N'utilisez pas ce produit dans une zone dangereuse. |
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves. |
Les unités HMIBMP, HMIBMU, HMIBMO, HMIPCCP2B, HMIPCCU2B, HMIPCCL2B1...4, HMIPCCL2D1...4, HMIPCCL2J1...4, HMIPCCL261...4, HMIPCCL271...4, HMIPCCU26, HMIPCCU27, HMIPCCU2D, HMIPCCU2J, HMIPCCP26, HMIPCCP27, HMIPCCP2D, HMIPCCP2J et l'Adaptateur graphique HMIDADP11 sont certifiés conformes pour une utilisation dans les zones dangereuses de Classe I Division 2 (voir chapitre « Certifications et normes »). Respectez les consignes suivantes :
|
RISQUE D'EXPLOSION |
oVérifiez toujours la classification de votre équipement au regard des normes ANSI/ISA 12.12.01 et CSA C22.2 n° 213 avant de l'installer ou de l'utiliser dans une zone dangereuse. oPour mettre sous tension ou hors tension une unité Magelis Industrial PC installée dans une zone dangereuse de Classe I, Division 2, vous devez : outiliser un commutateur situé hors de la zone dangereuse, ou outiliser un commutateur certifié Classe I, Division 1 pour utilisation en zone dangereuse. oLe remplacement de composants peut rendre ce produit non adapté à une utilisation en zone de Classe I, Division 2. oAvant de connecter ou déconnecter l'équipement, vérifiez que l'alimentation est coupée ou que la zone ne présente aucun danger. Cette consigne s'applique à tous les branchements : alimentation, mise à la terre, en série, en parallèle, en réseau ou via un port USB à l'arrière. oN'utilisez jamais de câble non blindé ou non mis à la terre dans des zones dangereuses. oLe cas échéant, maintenez fermées les portes et les ouvertures de l'enceinte en permanence pour éviter l'accumulation de corps étrangers au niveau du poste de travail. oN'ouvrez pas le capot et n'utilisez pas de connecteurs USB dans des zones dangereuses. oN'exposez pas l'équipement à la lumière directe du soleil ni à une source de rayons UV. |
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels. |
Le rayonnement électromagnétique peut perturber les communications de contrôle de l'unité Box iPC.
|
FONCTIONNEMENT INATTENDU DE L'ÉQUIPEMENT |
oSi vous devez brancher des lignes d'E/S à côté de câbles d'alimentation ou d'équipements radio, utilisez des câbles blindés et mettez à la terre une extrémité du blindage via la vis de mise à la terre de l'unité Magelis Industrial PC. oNe raccordez pas de lignes d'E/S à proximité de câbles d'alimentation, d'appareils radio ou de tout autre équipement susceptible de provoquer des interférences électromagnétiques. |
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels. |