Installation du module d'alimentation CA avec l'unité Adaptateur graphique
Le module d'alimentation CA (HMIYMMAC1) peut être monté en option sur l'Adaptateur graphique (HMIDADP11) pour que celui-ci fonctionne avec une alimentation de 100 à 240 VCA.
Dans une zone classée non dangereuse, le module d'alimentation CA (HMIYPSOMAC1) peut être monté en option sur l'Adaptateur graphique (HMIDADP11) pour que celui-ci fonctionne avec une alimentation de 100 à 240 VCA.
NOTE : Le module d'alimentation CA (HMIYMMAC1) doit correspondre à la version de produit PV 02 ou ultérieure pour une utilisation en zones dangereuses avec l'Adaptateur graphique (HMIDADP11).
Installation du module d'alimentation CA
Avant d'installer un module d'alimentation CA, arrêtez le système d'exploitation Windows comme il se doit et débranchez toutes les sources d'alimentation de l'unité.
|
RISQUE D'ÉLECTROCUTION, D'EXPLOSION OU ÉCLAIR D'ARC ÉLECTRIQUE |
oDébranchez toutes les sources d'alimentation de l'appareil avant de retirer tout capot ou élément du système, et avant d'installer ou de retirer tout accessoire, élément matériel ou câble. oDébranchez le câble d'alimentation du Magelis Industrial PC et du bloc d'alimentation. oUtilisez toujours un dispositif de détection d'une tension nominale appropriée pour vérifier que l'équipement est hors tension. oReplacez tous les capots ou éléments du système avant de remettre l'unité sous tension. oN'utilisez que la tension indiquée pour faire fonctionner l'unité Magelis Industrial PC. L'unité CA est conçue pour une utilisation avec une alimentation de 100 à 240 VCA. |
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves. |
|
ELEMENTS TROP SERRES ET DESSERRES |
oNe dépassez pas un couple de serrage de 0,5 Nm (4,5 lb-in) lorsque vous serrez les fixations et les vis de l'enceinte, des accessoires ou du bornier. Un serrage excessif des vis peut endommager les fixations de montage. oLorsque vous vissez ou retirez des vis, veillez à ce qu'elles ne tombent pas dans le châssis du Magelis Industrial PC. |
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des blessures ou des dommages matériels. |
Installation du module d'alimentation CA (HMIYMMAC1) avec l'Adaptateur graphique (HMIDADP11)
Etape |
Action |
---|---|
1 |
Débranchez toutes les sources d'alimentation de l'unité Adaptateur graphique et assurez-vous que l'adaptateur de courant est également débranché de sa source d'alimentation. |
2 |
Montez le module d'alimentation CA sur l'écran à l'aide de 2 vis M3 x 6 (le cache du commutateur marche/arrêt et le connecteur d'alimentation CA en entrée doivent être enlevés) : ![]()
1 Module d'alimentation CA 2 Ecran 3 Adaptateur graphique NOTE : Le couple de serrage recommandé pour ces vis est de 0,5 Nm (4,5 lb-in). |
3 |
Retirez le bornier du connecteur d'alimentation de l'Adaptateur graphique et raccordez le câble d'alimentation CC au bornier : ![]()
Utilisez du fil de cuivre résistant à 75 °C (167 °F) avec une section de 0,75 à 2,5 mm2 (AWG 18 à AWG 14) et utilisez du fil de 2,5 mm2 pour réaliser la mise à la terre. |
4 |
Remettez le bornier en place au niveau du connecteur d'alimentation de l'unité Adaptateur graphique et serrez les vis : ![]()
NOTE : Le couple de serrage recommandé pour ces vis est de 0,5 Nm (4,5 lb-in). |
5 |
Raccordez l'autre extrémité du câble d'alimentation CC (relié au ) à la sortie 24 V DC OUT du module d'alimentation CA et serrez les vis : ![]()
Utilisez du fil de cuivre résistant à 75 °C (167 °F) avec une section de 0,75 à 2,5 mm2 (AWG 18 à AWG 14). |
6 |
Raccordez le câble d'alimentation CA (relié au bornier ) à l'entrée AC IN du module d'alimentation CA à partir de sa source d'alimentation : ![]()
|
7 |
L'écran peut maintenant être remonté dans l'armoire de commande. Pour cela, consultez la section Installation de l'écran. |
Installation du module d'alimentation CA (HMIYPSOMAC1) avec l'Adaptateur graphique (HMIDADP11)
Suivez cette procédure pour installer le module d'alimentation CA (HMIYPSOMAC1) :
Etape |
Action |
---|---|
1 |
Débranchez toutes les sources d'alimentation de l'unité Adaptateur graphique et assurez-vous que l'adaptateur de courant est également débranché de sa source d'alimentation. |
2 |
Le module d'alimentation CA est monté sur l'Adaptateur graphique à l'aide de 4 vis M3 x 4 : ![]()
NOTE : Le couple de serrage recommandé pour ces vis est de 0,5 Nm (4,5 lb-in). |
3 |
Retirez le bornier du connecteur d'alimentation et raccordez le cordon d'alimentation au bornier : ![]()
Reliez le fil noir au 0 V et le fil rouge au 24 V du bornier. Mettez le bornier à la terre avec un fil cuivre 2,5 mm2. |
4 |
Remettez le bornier en place au niveau du connecteur d'alimentation et serrez les vis : ![]()
NOTE : Le couple de serrage recommandé pour ces vis est de 0,5 Nm (4,5 lb-in). |
5 |
Faites passer l'attache à travers le support de fixation, avec le cordon d'alimentation : ![]()
Appuyez sur l'attache pour fixer le cordon d'alimentation : ![]()
1 Support de fixation |
6 |
Connectez le câble d'alimentation CA du module d'alimentation CA à partir de la source d'alimentation : |