Description des interfaces RS-232 et RS-422/485

Introduction

Les séries HMIYMINSL font partie de la catégorie des modules de communication. Elles sont toutes compatibles avec les cartes mini PCIe, y compris les cartes de communication isolées et non isolées RS-232 et RS-422/485 pour le contrôle de l'automatisation.

La figure ci-dessous représente les interfaces RS-232 et RS-422/485 :

G-SE-0038590.1.gif-high.gif

 

1   Interface 2 ports RS-232 ou RS-422/485

2   Interface 4 ports RS-232 ou RS-422/485

3   1 câble d'interface

La figure ci-dessous indique les dimensions de l'interface à 2 ports RS-232 ou RS-422/485 :

G-SE-0038463.2.gif-high.gif

 

 

La figure ci-dessous indique les dimensions de l'interface à 4 ports RS-232 ou RS-422/485 :

G-SE-0038462.2.gif-high.gif

 

 

Interface série

Le tableau suivant fournit les caractéristiques techniques des interfaces série :

Elément

Caractéristiques

Référence

HMIYMINSL24851

HMIYMINSL22321

HMIYMINSL44851

HMIYMINSL42321

Généralités

Type de bus

Carte mini PCIe révision 1.2

Type

2 ports RS 422/485, isolés électriquement

2 ports RS 232, isolés électriquement

4 ports RS-422/485, non isolés électriquement

4 ports RS-232, non isolés électriquement

Connecteurs

2 connecteurs D-Sub à 9 broches, fiche

1 connecteur D-Sub à 37 broches, prise

Consommation d'énergie

3,3 VCC à 400 mA

3,3 VCC à 500 mA

Communication

Bits de données

5, 6, 7, 8

FIFO

128 octets

Contrôle de flux :

DPE/PAE

Xon/Xoff

DPE/PAE (non pris en charge)

Xon/Xoff

DPE/PAE

Xon/Xoff

Parité

Aucune, impaire, paire, marque et espace

Bits d'arrêt

1, 1,5 ou 2

Vitesse de transfert

Vitesse de transfert

RS-232

115 kbps max. avec une longueur de câble ≤ 10 m

64 kbps max. avec une longueur de câble ≤ 15 m

Vitesse de transfert

RS-422/485

115 kbps max. avec une longueur de câble ≤ 1 200 m

Interface série câblée

Le tableau suivant fournit les caractéristiques techniques de l'interface série câblée :

Elément

Caractéristiques

Lignes de signal

Section de câble RS-232

Section de câble RS-422

Section de câble RS-485

Isolation du câble

Résistance du conducteur

Toronnage

Blindage

4 x 0,16 mm² (26 AWG), fil de cuivre étamé

4 x 0,25 mm² (24 AWG), fil de cuivre étamé

4 x 0,25 mm² (24 AWG), fil de cuivre étamé

Terre de protection

≤ 82 Ω/km

Fils toronnés par paires

Paires blindées avec du papier aluminium

Ligne de mise à la terre

Section de câble

Isolation du câble

Résistance du conducteur

1 x 0,34 mm² (22 AWG/19), fil de cuivre étamé

Terre de protection

≤ 59 Ω/km

Gaine extérieure

Matériau

Caractéristiques

Blindage du câble

Mélange PUR

Sans halogène

Des fils de cuivre étamés

Connexions de l'interface série

Cette interface sert à connecter l'unité Box iPC à un équipement distant via un câble. Le connecteur est un connecteur fiche D-Sub à 9 broches.

Lors de l'utilisation d'un long câble d'automate pour effectuer la connexion à l'unité Box iPC, il se peut que le câble soit d'un potentiel électrique différent du panneau, même si les deux sont connectés à la terre.

Les bornes de mise à la terre du signal (SG) et de terre fonctionnelle sont raccordées à l'intérieur du panneau.

DangerElectrical_Color.gifDanger_Color.gifDANGER

CHOC ELECTRIQUE

oEffectuez un raccordement direct entre la vis de mise à la terre et la terre.

oNe reliez pas à la terre d'autres équipements via la vis de mise à la terre de cette unité.

oPosez tous les câbles conformément aux règles et réglementations locales. Si les règles locales n'exigent pas une mise à la terre, suivez les instructions d'un guide fiable comme le US National Electrical Code, Article 800.

Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.

Le tableau suivant présente le brochage du connecteur D-Sub 9 broches :

Broche

Affectation

RS-232

RS-422/485

 

1

DCD

TxD-/Data-

Connecteur fiche D-Sub 9 broches :

G-SE-0009066.2.gif-high.gif

 

 

2

RxD

TxD+/Data+

3

TxD

RxD+

4

TDP

RxD-

5

GND

GND//VEE

6

PDP

DPE-

7

DPE

DPE+

8

PAE

PAE+

9

RI

PAE-

Le tableau suivant présente le brochage du connecteur D-Sub 37 broches :

Broche

Affectation

RS-232

RS-422/485

 

1

N.C.

N.C.

Connecteur prise D-Sub 37 broches :

G-SE-0038758.1.gif-high.gif

 

 

2

DCD3

TxD3-/Data3-

3

GND

GND/VEE3

4

PAE3

N.C.

5

RxD3

TxD3/Data3

6

RI4

N.C.

7

TDP4

RxD4-

8

PDP4

N.C.

9

DPE4

N.C.

10

TxD4

RxD4

11

DCD2

TxD2-/Data2-

12

GND

GND

13

PAE2

N.C.

14

RxD2

TxD2/Data2

15

RI1

N.C.

16

TDP1

RxD1-

17

PDP1

N.C.

18

DPE1

N.C.

19

TxD1

RxD1

20

RI3

N.C.

21

TDP3

RxD3-

22

PDP3

N.C.

23

DPE3

N.C.

24

TxD3

RXD3

25

DCD4

TxD4-/Data4-

26

GND

GND/VEE4

27

PAE4

N.C.

28

RxD4

TxD4/Data4+

29

RI2

N.C.

30

TDP2

RxD2-

31

PDP2

N.C.

 

32

DPE2

N.C.

33

TxD2

RxD2

34

DCD1

TxD1-/Data1-

35

GND

GND/VEE1

36

PAE1

N.C.

37

RxD1

TxD1/Data1+

Un poids excessif ou une trop forte contrainte sur les câbles de communication peut entraîner la déconnexion de l'équipement.

Caution_Color.gifATTENTION

PERTE DE PUISSANCE

oAssurez-vous que les connexions de communication n'exercent pas de contrainte excessive sur les ports de l'unité Magelis Industrial PC.

oFixez correctement les câbles de communication au panneau ou à l'armoire.

oUtilisez uniquement des câbles D-Sub à 9 broches dotés d'un système de verrouillage en bon état.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer des blessures ou des dommages matériels.

Spécificité de l'interface RS-485

NOTE : Toutes les broches de l'interface par défaut RS-422 doivent être utilisées.

La ligne DPE doit être commutée chaque fois que le pilote est envoyé et reçu. Il n'y a pas de retour de commutation automatique. Cette fonctionnalité ne peut pas être configurée dans Windows.

La chute de tension provoquée par des lignes très longues peut entraîner des différences de potentiel plus importantes entre les stations bus, qui sont susceptibles de perturber la communication. Vous pouvez améliorer la communication en faisant cheminer un câble de mise à la terre avec les autres câbles.

NOTE : Lors de l'utilisation d'une communication RS-422/485 avec un automate, vous devrez peut-être réduire la vitesse de transmission et augmenter le temps d'attente de la transmission.

Tableau de compatibilité

Référence

Description

HMIBMP/HMIBMU

HMIBMI/HMIBMO Expandable

HMIYMINSL24851

Interface 2 ports RS-422/485 avec isolement

Oui

Oui

HMIYMINSL44851

Interface 4 ports RS-422/485, DB37, câble

Oui

Oui

HMIYMINSL22321

Interface 2 ports RS-232 avec isolement

Oui

Oui

HMIYMINSL42321

Interface 4 ports RS-232, DB37, câble

Oui

Oui

Routage des câbles

Box iPC Optimized et HMIYMINSL44851 :

G-SE-0063030.2.gif-high.gif

 

 

Box iPC Optimized et HMIYMINSL42321 :

G-SE-0063031.2.gif-high.gif

 

 

Box iPC Optimized et HMIYMINSL24851 :

G-SE-0063032.2.gif-high.gif

 

 

Box iPC Optimized et HMIYMINSL22321 :

G-SE-0063033.2.gif-high.gif

 

 

Box iPC Universal/Box iPC Performance et HMIYMINSL44851 :

G-SE-0063051.1.gif-high.gif

 

 

Box iPC Universal/Box iPC Performance et HMIYMINSL42321 :

G-SE-0063052.1.gif-high.gif

 

 

Box iPC Universal/Box iPC Performance et HMIYMINSL24851 :

G-SE-0063053.1.gif-high.gif

 

 

Box iPC Universal/Box iPC Performance et HMIYMINSL22321 :

G-SE-0063054.1.gif-high.gif

 

 

Installation matérielle et gestionnaire de périphériques

Installez d'abord l'interface optionnelle dans le Box iPC, puis installez le pilote. Le support d'installation du pilote est inclus dans le support de restauration·(clé USB). Après l'installation de l'interface, vous pouvez vérifier si elle a été correctement installée sur votre système via le Gestionnaire de périphériques.