Description de l'interface Profibus DP

Introduction

L'unité HMIYMINPRO1 fait partie de la catégorie des modules de communication industriels qui utilisent le protocole de bus de terrain (Profibus DP maître ou esclave). Elle est compatible avec la carte mini PCIe.

NOTE : Téléchargez le firmware et la configuration. Utilisez le DTM maître ou esclave correspondant dans le logiciel de configuration SYCON.net (HILSCHER CIFX 90E-DP\ET\F\MR\ADVA/+ML).

La figure ci-dessous représente l'interface Profibus DP :

G-SE-0038834.2.gif-high.gif

 

 

Description de l'interface Profibus DP

Le tableau suivant fournit les caractéristiques techniques de l'interface Profibus DP :

Caractéristiques

Valeurs

Généralités

Type de bus

Carte mini PCIe révision 1.2

Connecteur

1 connecteur prise D-Sub 9 broches

Mémoire

SDRAM 8 Mo / EPROM flash série 4 Mo

Taille de la mémoire double port

64 Ko

Consommation d'énergie

600 mA à 3,3 VCC

Communication

Protocole

Profibus DP V1

Prise en charge des signaux

RxD/TxD-P, RxD/TxD-N

Vitesse de transmission

33 MHz

Dimensions

60 x 45 x 9,5 mm (2,36 x 1,77 x 0,37 in.)

Spécifications Profibus DP

Le tableau suivant présente les spécifications Profibus DP :

Caractéristiques

Profibus DP esclave

Profibus DP maître

Nombre max. d'esclaves

125

Volume max. de données cycliques

244 octets

244 octets/esclave

Lecture/écriture acyclique

6 240 octets

Nombre maximal de modules

24

Données de configuration

244 octets

244 octets/esclave

Données de paramétrage

237 octets

NOTE : La configuration du maître requiert un fichier GSD (fichier de description d'équipement). Pour que la communication puisse être établie, les paramètres du maître utilisé doivent correspondre aux paramètres de l'esclave. Les principaux paramètres sont les suivants : adresse de la station, numéro ID, débit en bauds et données de configuration (données de configuration de la longueur en entrée et sortie).

Connexions

Cette interface sert à connecter l'unité Box iPC à un équipement distant via un câble. Le connecteur est un connecteur fiche D-Sub à 9 broches.

Lors de l'utilisation d'un long câble d'automate pour effectuer la connexion à l'unité Box iPC, il se peut que le câble soit d'un potentiel électrique différent du panneau, même si les deux sont connectés à la terre.

Le tableau suivant présente le brochage du connecteur D-Sub 9 broches :

Broche

Affectation

Description

Connecteur femelle fiche D-Sub 9 broches

1

G-SE-0063956.1.gif-high.gif

 

 

2

3

RxD/TxD-P

Réception/émission de données P

fiche connecteur B

4

5

GND

Potentiel de référence

6

VP

Tension d'alimentation positive

7

8

RxD/TxD-N

Réception/émission de données N

fiche connecteur A

9

Un poids excessif ou une trop forte contrainte sur les câbles de communication peut entraîner la déconnexion de l'équipement.

Caution_Color.gifATTENTION

PERTE DE PUISSANCE

oAssurez-vous que les connexions de communication n'exercent pas de contrainte excessive sur les ports de l'unité Magelis Industrial PC.

oFixez correctement les câbles de communication au panneau ou à l'armoire.

oUtilisez uniquement des câbles D-Sub à 9 broches dotés d'un système de verrouillage en bon état.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer des blessures ou des dommages matériels.

Tableau de compatibilité

Référence

Description

HMIBMU/HMIBMP

HMIBMI/HMIBMO Expandable

HMIYMINPRO1

Interface Profibus avec NVRAM, 128 Mo + ML

Oui

Oui

Routage des câbles

Box iPC Optimized :

G-SE-0063034.2.gif-high.gif

 

 

Box iPC Universal/Box iPC Performance :

G-SE-0063055.1.gif-high.gif

 

 

Installation matérielle et gestionnaire de périphériques

Installez d'abord l'interface optionnelle dans le Box iPC, puis installez le pilote. Le support d'installation du pilote est inclus dans le support de restauration·(clé USB). Après l'installation de l'interface, vous pouvez vérifier si elle a été correctement installée sur votre système via le Gestionnaire de périphériques.