L'unité HMIYMINNVRAM1 fait partie de la catégorie des cartes mémoire ou des cartes de stockage industrielles à installer dans un logement mini PCIe.
La figure représente la carte NVRAM :
Description de la carte NVRAM :
Le tableau suivant fournit les données techniques de la carte NVRAM :
Caractéristiques |
Valeurs |
---|---|
Généralités |
|
Type de bus |
Carte mini PCIe révision 1.2 |
Consommation d'énergie |
3,3 VCC à 150 mA |
Mémoire |
|
Taille |
2 Mo |
Vitesse de lecture/écriture |
6 Mb/s |
Immunité maximale contre les champs magnétiques durant l'écriture |
8000 A/m |
Immunité maximale contre les champs magnétiques durant la lecture ou l'attente |
8000 A/m |
Référence |
HMIBMU/HMIBMP |
HMIBMI/HMIBMO |
---|---|---|
HMIYMINNVRAM1 |
Oui |
Oui |
Installation matérielle et gestionnaire de périphériques
Installez d'abord l'interface optionnelle dans le Box iPC, puis installez le pilote. Le support d'installation du pilote est inclus dans le support de restauration·(clé USB). Après l'installation du module d'interface, le Gestionnaire de périphériques vous permet de vérifier qu'il a été correctement installé sur le système.