Menu Advanced de l'UEFI

Onglet de fonctionnalités Advanced

Pour obtenir des informations détaillées sur les menus de fonctionnalités avancées, consultez :

oFront Reset Control

oTrusted Computing

oACPI Settings

oIT8768E Super I/O Configuration

oEmbedded Controller Configuration

oCPU Configuration

oAMI Graphic Output Protocol Policy

oSDIO Configuration

oUSB Configuration

Menu Front Reset Control

Paramètre du BIOS

Description

Front Reset Control

Activer ou désactiver le bouton de réinitialisation en face avant.

NOTE : Ce menu apparaît uniquement lorsque l'unité HMIBMI/HMIBMO est couplée avec un module d'affichage.

Menu Trusted Computing

Paramètre du BIOS

Description

Security Device Support

Activer ou désactiver le dispositif de sécurité.

TPM Device

Sélectionner un équipement TPM

Pending Operation

Planifier une opération pour l'équipement de sécurité.

Device Select

TPM1.2 ou TPM2.0, ou bien AUTO considérant la valeur par défaut TPM2.0 si introuvable, l'équipement TPM1.2 est énuméré.

Menu ACPI Settings

Paramètre du BIOS

Description

Enable ACPI Auto Configuration

Activer ou désactiver la configuration automatique des fonctions ACPI du BIOS.

Enable Hibernation

Activer ou désactiver la mise en veille prolongée du système (état de veille S4 du système d'exploitation). Cette option n'est pas systématiquement effective avec le même système d'exploitation.

ACPI Sleep State

Sélectionner l'état de veille ACPI supérieur qui est déclenché après un appui sur le bouton SUSPEND.

Lock Legacy Resources

Activer ou désactiver le verrouillage des ressources existantes.

Menu IT8768 Super IO Configuration

Box iPC

Paramètre du BIOS

Description

HMIBMI/HMIBMO

Serial Port 1 Configuration

Permet de définir les paramètres du port COM 1.

HMIBMI

Serial Port

Activer ou désactiver le port série (COM).

COM1 UART mode setting

Mode RS-422/RS-48 ; mode RS-232.

HMIBMO

Serial Port

Activer ou désactiver le port série (COM).

COM1 UART mode setting

Mode RS-232.

COM2 UART mode setting

Mode RS-422/RS-48 ; mode RS-232.

NOTE : L'unité HMIBMI/HMIBMO n'est pas équipée de commutateur permettant de régler le mode RS-232 ou RS-422/485. Pour ce faire, utilisez le BIOS.

Menu Embedded Controller Configuration

Paramètre du BIOS

Description

Hardware Monitor

Surveiller l'état du matériel.

iManager WatchDog IRQ

Sélectionner le numéro IRQ de la surveillance eBrain.

EC Watch Dog Function

Sélectionner la temporisation chien de garde.

CPU Shutdown Temperature

Sélectionner la température à laquelle s'arrête le processeur.

Menu CPU Configuration

Paramètre du BIOS

Description

Socket 0 CPU Information

Informations de processeur propres au socket.

CPU Power Management

Options de gestion de la puissance du processeur.

Intel Virtualization Technology

Activer ou désactiver la technologie de virtualisation d'Intel. Lorsque cette option est activée, le gestionnaire d'ordinateurs virtuels (VMM) peut utiliser les capacités matérielles supplémentaires fournies par la technologie Vanderpool.

VT-d

Activer ou désactiver le processeur VT-d.

Sous-menu CPU Power Management

Paramètre du BIOS

Description

EIST

Activer ou désactiver la technologie SpeedStep d'Intel.

Turbo Mode

Sélectionner le mode SATA, qui détermine le mode de fonctionnement des contrôleurs SATA.

C-States

Activer ou désactiver les états C du processeur.

Menu AMI Graphic Output Protocol Policy

Paramètre du BIOS

Description

Output Select

Sélectionner l'interface de sortie.

SDIO Configuration

Paramètre du BIOS

Description

SDIO Access Mode

AUTO : accès à l'équipement SD en mode DMA s'il est pris en charge par le contrôleur, sinon en mode PIO.

MCC

Type d'émulation de dispositif de stockage en masse.

Menu USB Configuration

Paramètre du BIOS

Description

Legacy USB Support

Activer ou désactiver la prise en charge USB héritée.

XHCI Hand-off

Sélectionner "Enabled" pour les systèmes d'exploitation sans prise en charge du transfert XHCI. Le changement de propriétaire XHCI est déclaré par le pilote XHCI. L'option peut être définie sur "Enabled" ou "Disabled".

USB Mass Storage Driver Support

Activer ou désactiver la prise en charge du pilote de stockage de masse USB.

Port 60/64 Emulation

Activer la prise en charge de l'émulation 60h/64h des ports d'E/S. Cette option est activée pour assurer totalement la prise en charge héritée du clavier USB dans le cas des systèmes d'exploitation qui ne reconnaissent pas USB.

USB transfer time-out

Sélectionner le délai d'expiration pour les transferts de contrôle, en bloc et d'interruption.

Device reset time-out

Sélectionner le délai d'expiration de la commande de démarrage de l'unité pour les équipements de stockage de masse USB.

Device power-up delay

Sélectionner le délai de démarrage maximal pour que l'équipement envoie ses informations correctement au contrôleur hôte. Option Auto : une valeur par défaut est appliquée. Pour un port racine, le délai équivaut à 100 ms. Pour un port concentrateur, le délai appliqué est celui du descripteur du concentrateur.