Pour plus d'informations sur les sous-menus du menu Chipset, reportez-vous aux sections suivantes :
oNorth Bridge
oUncore Configuration
oSouth Cluster Configuration
oPCI Express Configuration
oSATA Drivers
oMiscellaneous Configuration
Paramètre du BIOS |
Description |
---|---|
Max TOLUD |
Valeur TOLUD maximale. |
Paramètre du BIOS |
Description |
---|---|
GOP Driver |
Activer le pilote GOP pour décharger le BIOS vidéo. Désactiver le pilote GOP pour charger le BIOS vidéo. |
Menu South Cluster Configuration
Paramètre du BIOS |
Description |
---|---|
PCI Express Configuration |
Paramètre de configuration PCI Express. |
SATA Drives |
Option de configuration des périphériques SATA. |
Sous-menu PCI Express Configuration
Paramètre du BIOS |
Description |
---|---|
mini PCIe |
Modifier les paramètres mini PCIe racine : omini PCIe : contrôler le port racine PCI Express. oHot Plug : activer ou désactiver la connexion à chaud PCI Express. oPCIe Speed : sélectionner la vitesse du port PCI Express. |
Paramètre du BIOS |
Description |
---|---|
SATA Mode Selection |
Sélectionner le mode SATA, qui détermine le mode de fonctionnement des contrôleurs SATA. |
SATA Port 0 Hot Plug Capability |
Activer ou désactiver la connexion à chaud du port SATA. |
SATA Port 1 Hot Plug Capability |
Activer ou désactiver la connexion à chaud du port SATA. |
Paramètre du BIOS |
Description |
---|---|
XHCI Pre-Boot Driver |
Activer ou désactiver la prise en charge du pilote de prédémarrage XHCI (eXtensible Host Controller Interface). |
XHCI Mode |
Sélectionner le mode de fonctionnement XHCI. |
USB Port Disable Override |
Autoriser ou empêcher le port USB de signaler une connexion entre un équipement et le contrôleur. |
XHCI Disable Compliance Mode |
Activer ou désactiver le mode de conformité de la liaison XHCI. |
USB HW MODE AFE Comparators |
Activer ou désactiver les comparateurs AFE en mode matériel USB. |
Front Panel USB Control |
Activer ou désactiver le port SMSC USB HW HUB. |
NOTE : Contrôle USB en face avant disponible exclusivement lorsque l'unité HMIBMI/HMIBMO est couplée avec un module d'affichage HMIDM 4:3 12" ou 4:3 15".
Menu Miscellaneous Configuration
Paramètre du BIOS |
Description |
---|---|
Wake On Lan |
Activer ou désactiver Wake on LAN. |