Menu Boot de l'UEFI

Onglet Boot Features

Paramètre de démarrage

Description

Setup Prompt Timeout

Sélectionner le délai, en secondes, d'attente de la touche d'activation de la configuration.

Bootup NumLock State

Sélectionner l'état Verr Num du clavier.

Quiet Boot

Activer ou désactiver l'option Quiet Boot.

Boot Option Priorities

Définir l'ordre de démarrage du système.

Fast Boot

Activer ou désactiver le démarrage avec initialisation d'un nombre minimal d'équipements requis pour lancer l'option de démarrage actif. Cela n'a aucun effet sur les options de démarrage BBS (BIOS Boot Specification).

New Boot Option Policy

Contrôler l'emplacement des nouvelles options de démarrage UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) détectées.