Menu Boot Settings Configuration
|
Paramètre de démarrage |
Description |
|---|---|
|
Setup Prompt Timeout |
Sélectionner le délai, en secondes, d'attente de la touche d'activation de la configuration. |
|
Bootup NumLock state |
Sélectionner l'état Verr Num du clavier. |
|
Quiet Boot |
Activer ou désactiver l'option Quiet Boot. |
|
Fast Boot |
Activer ou désactiver le démarrage avec initialisation d'un nombre minimal d'équipements requis pour lancer l'option de démarrage actif. Cela n'a aucun effet sur les options de démarrage BBS. |
|
Boot Option |
Définir l'ordre de démarrage du système. |
|
Hard Driver BBS Priorities |
Définir l'ordre des équipements existants dans ce groupe. |
|
CSM Parameters |
Exécution d'OpROM, filtre d'options de démarrage. |
|
Paramètre de démarrage |
Description |
|---|---|
|
Launch CSM |
Activer ou désactiver le lancement du composant CSM. |
|
Boot option filter |
Sélectionner le paramètre de filtrage de l'option de démarrage. |
|
Launch PXE OpROM policy |
Sélectionner le paramètre de lancement de la stratégie OpROM PXE. |
|
Launch Storage OpROM policy |
Sélectionner le paramètre de lancement de la stratégie OpROM de stockage. |
|
Launch Video OpROM policy |
Sélectionner le paramètre de lancement de la stratégie OpROM pour la vidéo. |
|
Other PCI device ROM priority |
Sélectionner une autre priorité ROM pour les équipements PCI. |