Codes de diagnostic de la bibliothèque
Le tableau suivant présente les codes de diagnostic de la bibliothèque.
|
Valeur (hex.) |
Valeur (déc.) |
Description |
Numéro de l'erreur |
|---|---|---|---|
|
19h |
25 |
Valeur hors plage. |
- |
|
134h |
308 |
MC_SetPosition_LXM28 ne peut pas être exécuté car le détecteur de limite positive est déclenché. |
- |
|
135h |
309 |
MC_SetPosition_LXM28 ne peut pas être exécuté car le détecteur de limite négative est déclenché. |
- |
|
2214h |
8724 |
Surintensité de l'étage de puissance Une surintensité a été détectée sur l'étage de puissance. Elle peut être causée par un court-circuit ou un réglage incorrect des paramètres de la boucle de courant. Cette situation peut survenir jusqu'à trois fois successivement. Après la troisième fois, un délai d'une minute doit s'écouler avant de pouvoir réactiver l'étage de puissance. Vérifiez la connexion correcte du moteur. Vérifiez le réglage correct des paramètres de la boucle de courant. |
AL001 |
|
2310h |
8976 |
Surcharge du moteur (repli) Le courant de repli du moteur a chuté au-dessous de la valeur spécifiée via le paramètre P1-27. Vérifiez le réglage correct du paramètre P1-27. |
AL006 |
|
2311h |
8977 |
Surcharge du variateur (repli) Le courant de repli du variateur a chuté au-dessous de la valeur spécifiée via le paramètre P1-23. Vérifiez le réglage correct du paramètre P1-23. |
AL508 |
|
2380h |
9088 |
Décalages calculés hors plage pour les détecteurs de courant Les décalages calculés des détecteurs de courant sont hors plage. Effectuez un réarmement de défaut. Redémarrez le variateur. Si l'erreur persiste, contactez le support technique. |
AL532 |
|
2381h |
9089 |
Phase de moteur manquante Une des phases de moteur n'est pas connectée. Vérifiez que la connexion des phases de moteur est correcte. Contactez le support technique. |
AL539 |
|
2382h |
9090 |
Surintensité détectée sur l'une des sorties numériques Vérifiez le câblage correct des sorties numériques. Vérifiez l'absence de courts-circuits. |
AL570 |
|
3110h |
12560 |
Surtension du bus CC La tension du bus CC a dépassé la valeur maximale. Vérifiez votre application. Réduisez la charge externe, la vitesse du moteur ou la décélération. Utilisez une résistance de freinage appropriée, si nécessaire. |
AL002 |
|
3120h |
12576 |
Sous-tension du bus CC Perte d'alimentation ou qualité d'alimentation insuffisante. Vérifiez que l'alimentation secteur est correcte. Vérifiez que la limitation de sous-tension est définie correctement via le paramètre P4-24. |
AL003 |
|
3180h |
12672 |
Surcharge de la résistance de freinage La résistance de freinage a fonctionné pendant tellement longtemps que sa capacité de surcharge a été dépassée. Vérifiez votre application. Réduisez la charge externe, la vitesse du moteur ou la décélération. Utilisez une résistance de freinage avec une puissance nominale supérieure, si nécessaire. |
AL005 |
|
3181h |
12673 |
Fonction de couple sécurisé désactivé (STO) déclenchée La fonction de sécurité STO a été déclenchée ou le signal de la fonction de sécurité STO n'est pas correctement connecté. Si cette situation est détectée pendant que l'étage de puissance est activé, le variateur détecte une erreur. Si cette situation est détectée pendant que l'étage de puissance est désactivé, le variateur détecte une alerte. Vérifiez que la fonction de sécurité STO a été déclenchée intentionnellement. Si tel n'est pas le cas, vérifiez la connexion correcte du signal de la fonction de sécurité STO. |
AL501 |
|
3182h |
12674 |
Mesure de la tension du bus CC Une erreur a été détectée dans le circuit qui mesure la tension du bus CC. Effectuez un réarmement de défaut. Redémarrez le variateur. Si l'erreur persiste, contactez le support technique. |
AL505 |
|
3183h |
12675 |
Alimentation secteur manquante ou en sous-tension Au moins une phase secteur est manquante. La tension secteur est hors plage. La fréquence secteur est hors plage. Vérifiez la connexion correcte de l'alimentation secteur. Vérifiez que les valeurs du réseau d'alimentation secteur sont conformes aux données techniques. |
AL022 |
|
3199h |
12697 |
Surcharge de la résistance de freinage La puissance autorisée de la résistance de freinage a été dépassée. Vérifiez la puissance correcte de la résistance de freinage utilisée. Vérifiez votre application. |
AL568 |
|
4080h |
16512 |
Surchauffe du variateur (IPM) La température ambiante est trop élevée. Le ventilateur est inopérant. Des poussières sont présentes. Vérifiez le fonctionnement correct du ventilateur. Améliorez la dissipation thermique dans l'armoire de commande. Retirez la pollution et vérifiez que la poussière ne peut pas pénétrer dans l'armoire de commande ou dans le variateur. |
AL528 |
|
4081h |
16513 |
Surchauffe du variateur (contrôleur) La température ambiante est trop élevée. Le ventilateur est inopérant. Des poussières sont présentes. Vérifiez le fonctionnement correct du ventilateur. Améliorez la dissipation thermique dans l'armoire de commande. Retirez la pollution et vérifiez que la poussière ne peut pas pénétrer dans l'armoire de commande ou dans le variateur. |
AL529 |
|
4096h |
16534 |
Détecteur de température inopérant Redémarrez le variateur. Si l'erreur persiste, contactez le support technique. |
AL561 |
|
4310h |
17168 |
Surchauffe de l'étage de puissance La température ambiante est trop élevée. Le ventilateur est inopérant. Des poussières sont présentes. Vérifiez le fonctionnement correct du ventilateur. Améliorez la dissipation thermique dans l'armoire de commande. Retirez la pollution et vérifiez que la poussière ne peut pas pénétrer dans l'armoire de commande ou dans le variateur. |
AL016 |
|
4410h |
17424 |
Surchauffe du moteur La température du moteur est excessivement élevée. Vérifiez le réglage correct des paramètres P8-59 et P8-60 qui surveillent la température. Vérifiez que la ventilation et la dissipation thermique du moteur sont correctes. Nettoyez les polluants tels que la poussière. Vérifiez que le moteur est correctement monté sur la semelle. Augmentez la taille de la semelle sur laquelle le moteur est monté pour améliorer la dissipation thermique. Vérifiez que le moteur est correctement dimensionné pour l'application. |
AL514 |
|
5111h |
20753 |
Réservé |
AL525 AL526 |
|
5530h |
21808 |
Erreur système détectée (mémoire non volatile) Contactez le support technique. |
AL504 |
|
5581h |
21889 |
Erreur système détectée (mémoire non volatile) Contactez le support technique. |
AL503 |
|
5582h |
21890 |
Erreur système détectée (alimentation CAN) La tension interne du bus CAN n'est pas correcte. Contactez le support technique. |
AL522 |
|
5583h |
21891 |
Erreur système détectée (auto-test) L'auto-test a détecté une erreur. Contactez le support technique. |
AL523 |
|
5585h |
21893 |
Erreur détectée dans la mémoire non volatile Les réglages d'usine du variateur ont été restaurés via le paramètre P2-08. Utilisez le paramètre P2-08 = 11 pour enregistrer les réglages d'usine des paramètres dans la mémoire non volatile et redémarrez le variateur. Contactez le support technique. |
AL017 |
|
5586h |
21894 |
Erreur système détectée (accès à la mémoire non volatile) Contactez le support technique. |
AL507 |
|
6380h |
25472 |
Position cible rejetée Une position cible a été rejetée car elle aurait pu amener le moteur à dépasser la vitesse maximale. Vérifiez que les positions cibles ne déclenchent pas des vitesses excessives du moteur. |
AL520 |
|
6581h |
25985 |
Erreur système détectée (FPGA) Contactez le support technique. |
AL502 |
|
7081h |
28801 |
Réservé |
AL533 |
|
7090h |
28816 |
Erreur système détectée (le FPGA ne correspond pas au firmware) La version du firmware ne convient pas au variateur. Mettez à jour le firmware du variateur. Contactez le support technique. |
AL535 |
|
7091h |
28817 |
L'entrée à laquelle la fonction d'entrée de signal OPST est attribuée a été activée. Identifiez la cause qui a déclenché la fonction d'entrée de signal OPST. Supprimez la cause. Si votre application ne requiert pas la fonction d'entrée de signal OPST, désactivez-la. |
AL013 |
|
7095h |
28821 |
Combinaison impossible de variateur et de moteur Utilisez une combinaison approuvée de variateur et de moteur. |
AL595 |
|
7121h |
28961 |
Moteur bloqué Le moteur a été bloqué mécaniquement, par exemple par un arrêt mécanique ou par la charge. Supprimez la condition à l'origine du blocage mécanique. Vérifiez votre application. |
AL547 |
|
7182h |
29058 |
Signal d'impulsion manquant L'un des signaux d'impulsion n'est pas connecté. Vérifiez la connexion correcte des entrées d'impulsion. |
AL534 |
|
7198h |
29080 |
Erreur de commutation détectée Des phases de moteur ont été échangées. Vérifiez que la connexion des phases de moteur est correcte. |
AL563 |
|
7380h |
29568 |
Erreur détectée dans la communication avec le codeur du moteur La communication avec le codeur n'a pas été initialisée correctement. Vérifiez la connexion correcte du codeur. Contactez le support technique ou remplacez le moteur. |
AL026 |
|
7386h |
29574 |
Le variateur n'est pas synchrone avec le cycle du maître. Le mode de fonctionnement a été activé, mais le variateur n'est pas synchronisé avec le signal de synchronisation externe. Vérifiez que la connexion CANopen est correcte. Après avoir démarré le mécanisme de synchronisation, patientez 120 cycles avant d'activer le mode de fonctionnement. |
AL3E1 |
|
7387h |
29575 |
Fréquence de simulation du codeur supérieure à 4 MHz La fréquence de sortie du codeur équivalente calculée dépasse la limite maximum de 4 MHz pour ce signal. Réduisez la résolution de la simulation du codeur via le paramètre P1-46 ou réduisez la vitesse maximum. |
AL018 |
|
738Dh |
29581 |
Erreur système détectée (codeur) Contactez le support technique. |
AL567 |
|
7393h |
29587 |
Surtension ou surintensité du codeur Le courant fourni par le variateur pour l'alimentation de codeur 5 V a dépassé la limite. Cette situation peut survenir jusqu'à trois fois successivement. Après la troisième fois, un délai d'une seconde doit s'écouler avant de pouvoir réactiver l'étage de puissance. Vérifiez la connexion correcte du codeur (courts-circuits). Vérifiez la consommation de courant du codeur. |
AL517 |
|
7580h |
30080 |
Aucune connexion entre le maître et le variateur Connectez le maître et le variateur. |
AL553 |
|
7581h |
30081 |
Position cible rejetée Une position cible a été rejetée car elle aurait pu amener le moteur à dépasser l'accélération/la décélération maximale. Vérifiez que les positions cibles ne déclenchent pas une accélération/décélération excessive du moteur. |
AL554 |
|
7582h |
30082 |
Aucune valeur cible reçue via le bus de terrain Aucune valeur cible n'a été reçue via le bus de terrain, trois fois successivement. Effectuez un réarmement de défaut. Vérifiez que les valeurs cibles sont transmises via le bus de terrain. |
AL557 |
|
7583h |
30083 |
Modbus : erreur Node Guarding détectée Connexion Modbus incorrecte, données incorrectes du maître Modbus. Vérifiez que la connexion Modbus est correcte. Vérifiez que le maître Modbus fonctionne correctement. |
AL020 |
|
7584h |
30084 |
Configuration incorrectement transférée via Modbus Vérifiez que la connexion est correcte. Vérifiez que le fichier de configuration et le variateur sont compatibles. |
AL569 |
|
8130h |
33072 |
CANopen : erreur Heartbeat détectée Le temps de cycle du bus du maître CANopen est supérieur au temps Heartbeat ou Node Guarding programmé. La connexion entre le maître CANopen et le variateur est perdue. Vérifiez que la connexion CANopen est correcte. Vérifiez le maître CANopen. Vérifiez que la configuration CANopen est correcte. Augmentez le temps Heartbeat ou Node Guarding. |
AL180 |
|
8210h |
33296 |
R_PDO trop faible Vérifiez que les paramètres PDO du variateur et du maître sont corrects. |
AL597 |
|
8311h |
33553 |
Couple du moteur trop élevé pendant trop longtemps La couple du moteur a dépassé la valeur spécifiée via le paramètre P1-57 pendant une période dépassant la valeur spécifiée via le paramètre P1-58. Vérifiez votre application. Vérifiez qu'aucun mouvement n'est effectué jusqu'à un arrêt mécanique (par exemple, utilisez des détecteurs de limite). Vérifiez que les valeurs des paramètres P1-57 et P1-58 sont appropriées. |
AL030 |
|
8380h |
33664 |
Boucle de courant instable Dépassement excessif dans la boucle de courant. Vérifiez le réglage correct des paramètres de la boucle de courant. |
AL596 |
|
8481h |
33921 |
Vitesse réelle du moteur trop élevée. La vitesse réelle du moteur a dépassé la limite de plus de 20 % (P1-55). Le signal d'entrée analogique est instable. Vérifiez que la limite de vitesse définie via le paramètre P1-55 correspond aux caractéristiques requises de l'application. Vérifiez que les valeurs des paramètres de réglage sont appropriées. Vérifiez que la fréquence du signal d'entrée analogique est stable avec un détecteur de signal. Utilisez une fonction de filtre. |
AL007 |
|
8482h |
33922 |
Ecart de vitesse trop important L'écart entre la vitesse réelle et la vitesse de référence a dépassé l'écart maximum spécifié via le paramètre P2-34. Vérifiez votre application. Vérifiez que les valeurs des paramètres de réglage sont appropriées. Augmentez la valeur de l'écart de vitesse maximum dans le paramètre P2-34. |
AL555 |
|
8611h |
34321 |
Ecart de position trop important (erreur de suivi) L'écart de position a dépassé l'écart de position maximum autorisé, spécifié via le paramètre P2-35, et le variateur a détecté une erreur de suivi. Vérifiez votre application. Réduisez la charge externe. Augmentez l'écart de position autorisé, via le paramètre P2-35. Réduisez la vitesse du moteur, via les paramètres P1-09 à P1-11 ou l'entrée analogique V_REF. Augmentez la limite de couple, via les paramètres P1-12 à P1-14 ou l'entrée analogique TV_REF. |
AL009 |
|
8680h |
34432 |
Ecart de position via la fonction de sortie de signal MC_OK Après la fin d'un mouvement, MC_OK était active. La fonction TPOS est devenue inactive, ce qui a désactivé MC_OK. Utilisez la fonction d'entrée de signal FAULT_RESET pour effectuer un réarmement de défaut et réglez le paramètre P0-01 sur 0. Si vous souhaitez que cette situation génère une alerte plutôt qu'une erreur détectée, configurez le paramètre P1-48 en conséquence. |
AL564 |
|
8689h |
34441 |
Ecart de position trop important (erreur de suivi) L'écart de position a dépassé l'écart de position maximum autorisé, spécifié via le paramètre P2-35, et le variateur a détecté une erreur de suivi. Vérifiez votre application. Réduisez la charge externe. Augmentez l'écart de position autorisé, via le paramètre P2-35. Réduisez la vitesse du moteur, via les paramètres P1-09 à P1-11 ou l'entrée analogique V_REF. Augmentez la limite de couple, via les paramètres P1-12 à P1-14 ou l'entrée analogique T_REF. |
AL572 |
|
F080h |
61568 |
Bus de terrain : erreur de communication détectée Pendant que l'étage de puissance était activé, une commande a été reçue et demandait un autre état de communication. Vérifiez que le maître ne tente pas de modifier l'état de communication pendant que l'étage de puissance du variateur est activé. |
AL401 |
|
FF01h |
65281 |
Erreur système détectée Contactez le support technique. |
AL558 |
|
FF02h |
65282 |
Lecture impossible des données de la plaque signalétique de moteur électronique Données de moteur incorrectes ou manquantes. Un moteur sans plaque signalétique électronique a été connecté. Vérifiez que le variateur et le moteur connecté constituent une combinaison autorisée. Vérifiez la connexion correcte du codeur. Contactez le support technique ou remplacez le moteur. |
AL025 |
|
FF04h |
65284 |
Réservé |
AL588 |
|
FF20h |
65312 |
Etat PLCopen inconnu. |
- |
|
FF22h |
65314 |
Tentative d'interruption d'un bloc fonction non interruptible. |
- |
|
FF23h |
65315 |
MC_TouchProbe_LXM28 a été exécuté pour une unité de capture déjà active. |
- |
|
FF24h |
65316 |
Timeout de PDO. |
- |
|
FF27h |
65319 |
Variateur pas dans l'état « StandStill ». |
- |
|
FF2Ah |
65322 |
MC_TouchProbe_LXM28 a perdu un événement déclencheur (par exemple, dû au rebond). |
- |
|
FF34h |
65332 |
L'étage de puissance ne bascule pas vers l'état de fonctionnement 6 Opération activée. |
- |
|
FF45h |
65349 |
Fichier EDS (Electronic Data Sheet) incorrect, référence AxisRef incorrecte. |
- |
|
FF46h |
65350 |
Erreur d'initialisation de la bibliothèque. |
- |
|
FF47h |
65351 |
Appareil incompatible (appareil incorrect pour la bibliothèque). |
- |
|
FF49h |
65353 |
Timeout RME. |
- |
|
FF4Ah |
65354 |
Bit d'avertissement actif. |
- |
|
FF4Bh |
65355 |
Erreur de paramètre. |
- |
|
FF4Ch |
65356 |
L'état de fonctionnement n'est pas 6 Operation Enabled. |
- |
|
FF4Dh |
65357 |
L'état de fonctionnement n'est pas 4 Ready To Switch On. |
- |
|
FF4Eh |
65358 |
Impossible de forcer une ou plusieurs sorties numériques en raison du réglage du paramètre P4-27. |
- |
|
FF97h |
65431 |
Fréquence du signal de référence trop élevée La fréquence du signal d'impulsion (A/B, Impulsion/Direction, CW/CCW) dépasse la plage spécifiée. Des impulsions reçues peuvent être perdues. Adaptez la fréquence d'impulsion de sortie de la source externe à la spécification d'entrée du variateur. Adaptez les rapports de réducteur aux caractéristiques requises de l'application (paramètres P1-44, P1-45, P2-60, P2-61 et P2-62). |
AL008 |