Compatibilité des variateurs Lexium 62 et des versions du logiciel de programmation
Les équipements Lexium 62 peuvent être utilisés avec SoMachine Motion ou EcoStruxure Machine Expert.
Quelques-unes des nouvelles fonctions des servo-variateurs Lexium 62 ne sont disponibles que dans EcoStruxure Machine Expert car elles nécessitent une révision matérielle et la version de micrologiciel correspondante du produit.
La table de compatibilité suivante indique la relation entre les versions du matériel et les versions du logiciel de programmation.
Référence commerciale |
Version matérielle (1) |
Fonctions de sécurité |
Versions de SoMachine Motion |
Versions de EcoStruxure Machine Expert |
||
---|---|---|---|---|---|---|
V1.0...3.0 |
V3.1...4.2 |
V4.3 ...4.4 SP2 |
V1.1 |
|||
LXM62D•••C |
RS0• |
STO (Safe Torque Off) câblé |
OUI |
OUI |
OUI |
OUI (3) |
LXM62D•••D |
||||||
LXM62D•••E |
Sécurité via le bus Sercos |
NON |
NON |
OUI |
OUI (3) |
|
LXM62D•••F |
||||||
LXM62P |
– |
OUI |
OUI |
OUI |
OUI (3) |
|
LXM62D•••C |
RS1• |
STO câblé |
NON |
OUI (2) |
OUI |
OUI |
LXM62D•••D |
||||||
LXM62D•••E |
Sécurité via le bus Sercos |
NON |
NON |
OUI |
OUI |
|
LXM62D•••F |
||||||
LXM62D•••G |
STO câblé |
NON |
NON |
NON |
OUI |
|
LXM62P |
– |
NON |
OUI (2) |
OUI |
OUI (3) |
|
(1) Voir Description des plaques signalétiques dans le document Lexium 62 - Guide de référence du matériel (2) La fonction FDR (Fast Device Replacement) n'est possible avec SoMachine Motion V3.1 que si un micrologiciel SoMachine Motion V3.1...4.4 SP2 est installé dans le variateur (3) Limité aux fonctionnalités SoMachine Motion V4.4 SP1, sans les nouvelles fonctionnalités répertoriées ci-après Sécurité via le bus Sercos Ces variateurs prennent en charge la fonctionnalité STO (Safe Torque Off) câblée, contrôlée par entrée numérique, plus les fonctions liées à la sécurité STO, SLS, SS1, SS2... contrôlées via Sercos OUI Pris en charge NON Non compatible |
Nouvelles fonctionnalités compatibles avec EcoStruxure Machine Expert V1.1 :
oLimitation de couple adaptée à l'accélération
oProtection contre les surcharges mécaniques
oVérification de desserrage du frein
oContrôle de vitesse sans codeur avec moteurs BMP
oEntrée de codeur physique
oSortie de codeur incrémental (simulation de codeur)