Compatibilité des versions de EcoStruxure Machine Expert et de Vijeo-Designer
Si vous souhaitez utiliser Vijeo-Designer avec EcoStruxure Machine Expert, vous ne devez pas utiliser une version différente de celle fournie avec EcoStruxure Machine Expert.
Le tableau suivant indique la version de Vijeo-Designer pour chaque version de EcoStruxure Machine Expert :
Version de EcoStruxure Machine Expert |
V1.1 |
Version de Vijeo-Designer |
6.2 SP8.1 |
Pour plus d'informations sur la compatibilité des versions de SoMachine et SoMachine Motion avec les versions de Vijeo-Designer, consultez le document Compatibilité et migration - Guide de l'utilisateur de ces logiciels.
Principe général de l'installation de Vijeo-Designer
Vous pouvez installer en parallèle la dernière version majeure de Vijeo-Designer et une version majeure antérieure. Par exemple, la version 6.1 peut être installée lorsque la version 6.0 est déjà installée sur l'ordinateur (la version 6.0 est conservée). Toutefois, l'installation d'un service pack Vijeo-Designer remplace une installation de Vijeo-Designer de la même version majeure. Par exemple, la version 6.1 SP1 supprime la version 6.1, de même la version 6.1 SP2 supprime la version 6.1 SP1.