Compatibilité des espaces de noms

Présentation

EcoStruxure Machine Expert propose une fonctionnalité qui rend obligatoire pour certaines bibliothèques la définition d'un espace de nom en face de chaque symbole utilisé dans cette bibliothèque.

Pour plus d'informations, consultez la section Espace de noms dans le document EcoStruxure Machine Expert - Fonctions et bibliothèques - Guide de l'utilisateur.

Par conséquent, après la mise à jour d'un projet à partir d'une version de SoMachine antérieure à V4.0, cela peut engendrer des messages d'erreur du compilateur concernant les symboles non déclarés.

Pour résoudre ce problème, écrivez l'espace de noms correspondant, suivi d'un point, en face du symbole non déclaré.

Exemple :

GET_STATE --> CIA405.GET_STATE.