Remplacement d'un ATV32 par un ATV320 sans modifier le projet EcoStruxure Machine Expert

Présentation de la procédure

Étape

Action

1

Vérifiez s'il est nécessaire d'activer le mode de compatibilité ATV32 dans ATV320. Pour plus d'informations, consultez les sections de la procédure Comment vérifier si le mode de compatibilité ATV32 doit être activé pour différents bus de terrain.

2

Convertir la configuration d'équipement ATV32 en configuration d'équipement ATV320.

3

Transférer la configuration de l'équipement ATV320 converti sur l'équipement ATV320.

4

Remplacer l'équipement ATV32 par un équipement ATV320 .

5

Activez le mode de compatibilité ATV32 dans ATV320, si nécessaire. Pour plus d'informations, consultez la description des différentes façons d'activer le mode de compatibilité ATV32 dans ATV320.

6

Enregistrez ATV320 sur le serveur FDR (Fast Device Replacement), si vous souhaitez utiliser cette fonctionnalité.

Comment vérifier si le mode de compatibilité ATV32 doit être activé

Étape

Action

Résultat

1

Ouvrez le projet EcoStruxure Machine Expert et accédez au nœud ATV32 dans l'arborescence des Équipements.

2

Double-cliquez sur le nœud ATV32.

La vue de la configuration des équipements s'affiche.

3

Vérifiez que les paramètres comme décrit dans les paragraphes suivants :

oSur CANopen.

oSur EtherNet/IP.

oSur Modbus TCP.

Comment vérifier si le mode de compatibilité ATV32 doit être activé sur CANopen

Étape

Action

Résultat

1

Cochez la case Activer les paramètres experts.

L'onglet Appareil distant CANopen affiche des paramètres complémentaires.

2

Vérifiez les cases à cocher dans la section Contrôles au démarrage :

oNuméro de produit

oNuméro de révision

Si...

Alors…

Si la case Numéro de produit est cochée,

Vous devez activer le mode de compatibilité ATV32 dans ATV320.

Si la case Numéro de version est cochée,

Vous ne pourrez probablement pas remplacer l'équipement sans modifier le projet EcoStruxure Machine Expert.

Comment vérifier si le mode de compatibilité ATV32 doit être activé sur EtherNet/IP

Étape

Action

Résultat

1

Dans la vue de configuration de l'équipement, ouvrez l'onglet Paramètres de la cible.

2

Vérifiez les cases à cocher :

oContrôler le code du produit

oContrôler la révision majeure

oContrôler la révision mineure

Si...

Alors…

Si la case Contrôler le code du produit est cochée,

Vous devez activer le mode de compatibilité ATV32 dans ATV320.

Si les cases Contrôler la révision majeure et/ou Contrôler la révision mineure sont cochées,

Vous ne pourrez probablement pas remplacer l'équipement sans modifier le projet EcoStruxure Machine Expert.

Comment vérifier si le mode de compatibilité ATV32 doit être activé sur Modbus TCP

Il n'est pas nécessaire d'activer le mode de compatibilité ATV32 dans ATV320 sur Modbus TCP.

Comment activer le mode de compatibilité ATV32 dans ATV320

Les paragraphes suivants décrivent les différentes façons d'activer le mode de compatibilité ATV32 dans ATV320 :

oVia un Modbus SLlogiciel client

oVia un CANopenlogiciel client

oVia le clavier graphique de ATV320.

NOTE : Il est impossible d'activer le mode de compatibilité ATV32 en utilisant SoMove ou le clavier local.

Activation du mode de compatibilité ATV32 via un logiciel client Modbus SL

Étape

Action

1

Écrivez le mot d#1 sur le paramètre AP17 ayant l'adresse d#8817 sur l'équipement ATV320 via Modbus SL.

2

Enregistrez la modification dans la mémoire EEPROM en écrivant le mot d#2 dans le paramètre CMI à l'adresse d#8504.

NOTE :

oUtilisez d#0 pour AP17 pour le mode ATV320 par défaut.

oUtilisez d#1 pour AP17 afin d'activer le mode ATV32.

Activation du mode de compatibilité ATV32 via un logiciel client CANopen

Étape

Action

1

Ecrivez le mot d#1 sur le paramètre AP17 à l'adresse (index:subindex) = 16#203A:16#12 sur l'équipement ATV320 via CANopen.

2

Enregistrez la modification dans la mémoire EEPROM en écrivant la valeur d#2 dans le paramètre CMI à l'adresse (index:subindex) = 16#2037:16#5

NOTE :

oUtilisez d#0 pour AP17 pour le mode ATV320 par défaut.

oUtilisez d#1 pour AP17 afin d'activer le mode ATV32.

Activation du mode de compatibilité ATV32 en utilisant le clavier graphique de ATV320

Étape

Action

1

Sélectionnez l'entrée 2. IDENTIFICATION.

2

Placez le curseur sur Graphic Display Terminal > <version>.

3

Appuyez sur le bouton ENTER durant 5 s jusqu'à ce que le clavier graphique affiche le menu 2. IDENTIFICATION.

4

Sélectionnez l'entrée 1.3 CONF.

5

Sélectionnez l'entrée FULL.

6

Sélectionnez l'entrée HWO (= MenuHiddenWords).

7

Sélectionnez l'entrée APW (= MenuApplicativeHiddenWords).

8

Sélectionnez Application 17, et écrivez d#1.

NOTE :

oUtilisez d#0 pour Application 17 pour le mode ATV320 par défaut.

oUtilisez d#1 pour Application 17 pour activer le mode ATV32.