La version V1.1 d' EcoStruxure Machine Expert ne prend pas en charge les contrôleurs M258, LMC058 et LMC078.

Mise à jour du micrologiciel

Présentation

Si vous cliquez sur le bouton Mettre à jour le micrologiciel... dans la boîte de dialogue Accueil, la procédure de mise à jour du micrologiciel démarre avec une première étape.

NOTE : Cette procédure ne se contente pas de mettre à jour le micrologiciel d'un contrôleur connecté. Elle supprime également le programme d'application (projet EcoStruxure Machine Expert) dans l'équipement.

AVIS

PERTE DE DONNÉES D'APPLICATION

oRéalisez une sauvegarde du programme d'application sur le disque dur de l'ordinateur, avant de tenter une mise à jour du micrologiciel.

oRestaurez le programme d'application sur l'équipement, une fois la mise à jour du micrologiciel effectuée.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.

Etape 1

Première étape de la procédure Mettre à jour le micrologiciel :

G-SE-0032815.1.gif-high.gif

 

 

Description des éléments

Élément

Description

Type de contrôleur

Sélectionnez le contrôleur que vous utilisez dans la liste.

Version du micrologiciel du contrôleur

Sélectionnez une version de micrologiciel dans la liste ou cliquez sur le bouton ... pour rechercher un micrologiciel externe.

Sélectionner le micrologiciel externe

Cliquez sur ce bouton pour ajouter un micrologiciel à partir d'un emplacement dans le système de fichiers. Vous pouvez ajouter le micrologiciel dans le répertoire de micrologiciels par défaut, où il sera disponible pour la suite. Le bouton OK n'est activé que si le répertoire de micrologiciels est valide. Via Sélectionner le répertoire de micrologiciels, vous pouvez sélectionner le répertoire contenant les versions de micrologiciel des contrôleurs. Ce répertoire peut être déclaré comme répertoire de micrologiciels par défaut après vérification. Dans la boîte de dialogue suivante, indiquez si vous souhaitez sélectionner le répertoire de micrologiciels pour les fichiers de micrologiciel.

Cliquez sur le bouton Suivant... pour continuer.

Etape 2

La deuxième étape de la procédure Mettre à jour le micrologiciel permet de définir les paramètres de communication :

G-SE-0032816.1.gif-high.gif

 

 

Les paramètres de communication varient selon les contrôleurs. L'illustration montre ceux des contrôleurs LMC058/M258/M241/M251/M221.

Pour ces contrôleurs, le paramètre Mode de démarrage a par défaut la valeur Fixe et Adresse IP a la valeur 0.0.0.0. Cela a pour effet que les paramètres de communication restent inchangés sur le contrôleur. Vous pouvez adapter ces paramètres à vos besoins spécifiques.

NOTE : Pour les contrôleurs LMC058/M258/M241/M251/M221, les paramètres modifiés sont enregistrés dans le fichier de post-configuration Machine.cfg qui remplace les paramètres de l'application EcoStruxure Machine Expert.

Gérez les adresses IP avec soin, car chaque équipement du réseau requiert une adresse unique. Si plusieurs équipements ont la même adresse IP, le réseau et le matériel associé risquent de se comporter de manière imprévisible.

Warning_Color.gifAVERTISSEMENT

FONCTIONNEMENT IMPRÉVU DE L'ÉQUIPEMENT

oVérifiez qu'un seul contrôleur maître est configuré sur le réseau ou la liaison distante.

oVérifiez que chaque équipement a une adresse unique.

oObtenez votre adresse IP auprès de l'administrateur système.

oVérifiez que l'adresse IP de l'équipement est unique avant de mettre le système en service.

oN'attribuez pas la même adresse IP aux autres équipements du réseau.

oAprès avoir cloné une application incluant des communications Ethernet, mettez à jour l'adresse IP pour qu'elle soit unique.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

Cliquez sur le bouton Suivant... pour continuer.

Etape 3

La troisième étape de la procédure Mettre à jour le micrologiciel permet d'indiquer de quelle manière le micrologiciel sera transféré au contrôleur.

G-SE-0032817.1.gif-high.gif

 

 

Cette boîte de dialogue offre deux possibilités :

oEcrire le micrologiciel sur un dispositif de stockage amovible (stockage de masse USB, carte SD, disque flash) en cliquant sur le bouton Ecrire dans...

oEcrire le micrologiciel directement sur un contôleur en cliquant sur le bouton Ecrire sur le contrôleur...

NOTE : Pour les contrôleurs M258/LMC058, utilisez un dispositif de stockage de masse USB pour mettre à jour le micrologiciel, car il est impossible d'écrire directement sur les contrôleurs M258/LMC058.

La boîte de dialogue de l'étape 4 varie selon l'option sélectionnée.

Etape 4 de l'écriture sur un dispositif de stockage amovible

Lorsque vous cliquez sur le bouton Write to... à l'étape 3, la quatrième boîte de dialogue de la procédure Mettre à jour le micrologiciel s'affiche. Elle permet de sélectionner l'unité où le dispositif de stockage amovible est installé.

G-SE-0032813.1.gif-high.gif

 

 

Sélectionnez l'unité contenant le dispositif de stockage amovible dans la liste Unité de disques.

Par défaut, l'option Liste des unités amovibles uniquement est sélectionnée. La conséquence est que la liste Unité de disques répertorie uniquement des lecteurs de supports amovibles. Pour afficher également des unités de disque dur, désactivez l'option Liste des unités amovibles uniquement.

NOTE : Vérifiez que le dispositif de stockage amovible n'est pas protégé en écriture et que sa capacité mémoire est suffisante pour le micrologiciel que vous voulez transférer.

Cliquez sur le bouton Ecrire pour transférer le micrologiciel vers le dispositif de stockage amovible sélectionné. Avant l'exécution de cette opération, un message vous informe que les données seront supprimées sur l'unité sélectionnée. Cela vous permet de vérifier le contenu de l'unité cible dans l'Explorateur Windows en cliquant sur Explorateur, avant de valider l'opération d'écriture en cliquant sur Oui. Pour annuler l'opération, cliquez sur Non.

Etape 4 de l'écriture sur un contrôleur

Lorsque vous cliquez sur le bouton Ecrire sur le contrôleur... à l'étape 3, la quatrième boîte de dialogue de la procédure Mettre à jour le micrologiciel s'affiche. Elle permet de se connecter à un contrôleur.

G-SE-0032818.1.gif-high.gif

 

 

Dans la liste de connecteurs connectés, sélectionnez celui vers lequel vous souhaitez transférer le micrologiciel.

Cliquez sur le bouton Connecter pour établir la connexion au contrôleur sélectionné et transférer le micrologiciel.

NOTE : Pour mettre à jour le micrologiciel ou écrire une image sur le contrôleur, vous devez avoir le droit utilisateur Administrate or Program pour les outils d'ingénierie. Par exemple, l'administrateur ou le développeur par défaut (consultez la section Utilisateurs et groupes). Si vos paramètres de contrôleur sont personnalisés, entrez les identifiants correspondants.