La version V1.1 d' EcoStruxure Machine Expert ne prend pas en charge les contrôleurs M258, LMC058 et LMC078.

Gestion d'images

Présentation

Cliquez sur le bouton Gérer les images... dans la boîte de dialogue Accueil pour accéder rapidement aux fonctions permettant de gérer les images.

NOTE : Selon le mode utilisateur ou l'état de l'image active, certains boutons peuvent être inactifs.

La barre d'état au-dessous des éléments principaux indique le type de contrôleur, l'adresse IP, la version du micrologiciel, la taille d'image et le mode d'adressage DHCP ou BOOTP (si ces informations sont disponibles).

Boîte de dialogue Gérer les images

G-SE-0027534.1.gif-high.gif

 

 

Eléments principaux

La boîte de dialogue Gérer les images permet de gérer des images de contrôleur.

Cliquez sur les boutons pour appeler les principales fonctions directement.

G-SE-0027552.1.gif-high.gif

 

 

Les principaux éléments sont répartis en 3 zones :

Zone

Description

1

La zone de gauche affiche les fonctions permettant de charger une image dans l'Controller Assistant. Une image peut être chargée dans l'Controller Assistant à partir d'un disque flash, d'un contrôleur ou directement depuis le système de fichiers de votre ordinateur.

2

En cliquant sur le symbole du centre, vous avez accès à d'autres boîtes de dialogue permettant de créer une image ou de modifier une image préalablement chargée.

3

Les fonctions de la zone de droite sont utilisées pour écrire à nouveau une image vers une autre destination. Vous pouvez écrire une image vers un disque flash, un contrôleur ou le système de fichiers de votre ordinateur. La source et la destination peuvent être sélectionnées indépendamment l'une de l'autre.

NOTE : Si vous sélectionnez un contrôleur comme destination, l'image doit être adaptée à celui-ci. En outre, vous pouvez modifier le micrologiciel de l'image active sans supprimer l'application, en cliquant sur le bouton Nouveau/traiter... > Mettre à jour le micrologiciel....