Fonctions de la messagerie explicite EtherNet/IP
Ce sous-chapitre contient les sujets suivants :
oGet_Attribute_All : obtention de tous les attributs d'un objet
oSet_Attribute_All : définition de tous les attributs d'une instance ou d'une classe
oGet_Attribute_Single : obtention d'un attribut d'un objet
oSet_Attribute_Single : définition d'un attribut d'un objet
oEIPStartConnection : établissement d'une connexion
oEIPStartAllConnection : établissement de toutes les connexions
oEIPStopConnection : interruption d'une connexion
oEIPStopAllConnections : interruption de toutes les connexions
oEIPGetHealthBit : obtention de la valeur du bit de validité
oComment trouver les informations de l'objet dans la documentation de l'équipement