Configuration des équipements réseau
Configuration des équipements réseau
Après avoir défini les équipements réseau sur le réseau d'équipements, vous pouvez les configurer avec les éléments suivants :
oLes paramètres d'utilisateur
oDTM
oEditeurs spécifiques
oOutils tiers
|
Description |
Avantages |
|---|---|
|
Les paramètres d'utilisateur |
Disponibles pour les équipements EtherNet/IP. Les paramètres d'utilisateur peuvent être utilisés pour remplacer un équipement. Les paramètres d'utilisateur sont consignés sur l'équipement au début de chaque communication avec celui-ci. |
|
Permet de gérer des configurations complexes. |
|
|
Editeurs spécifiques |
Transparence satisfaisante. Conçus spécialement pour EcoStruxure Machine Expert. |
|
Outils tiers |
Outils conçus spécialement pour l'équipement. |
Consultez la section Paramètres d'utilisateur.
Certains équipements disposent d'un DTM. Consultez la section Equipements pris en charge.
Le DTM permet de modifier les paramètres de l'équipement.
Pour configurer un équipement à l'aide de son DTM, procédez comme suit :
|
Étape |
Action |
|---|---|
|
1 |
Dans l'arborescence Equipements, double-cliquez sur l'équipement. |
|
|
Cliquez sur Démarrer hors connexion. |
|
2 |
Cliquez sur l'onglet Configuration . |
|
3 |
Cliquez sur OK. Résultat : le DTM met à jour le contenu de l'onglet. |
|
4 |
Modifiez la configuration de l'équipement. Pour plus d'informations, consultez le document Device Type Manager (DTM) - Guide de l'utilisateur. |
NOTE : L'utilisation d'un DTM peut nécessiter une configuration de routage et de transfert IP particulière sur le contrôleur.
Les éditeurs spécifiques permettent de configurer les modules d'extension TM2 et TM3 sur un coupleur de bus TM3 Ethernet. La configuration s'applique aux modules automatiquement après le téléchargement.
Certains équipements sont configurés en dehors de EcoStruxure Machine Expert (logiciels, clavier, serveur Web…).
Pour plus d'informations, reportez-vous à la documentation de l'équipement.
Certains équipements sont configurés avec un paramètre Adresse IP maître, de sorte qu'un seul contrôleur (déclaré maître) puisse y accéder.
|
Si l'équipement... |
Alors… |
|---|---|
|
Est configuré pour utiliser le Gestionnaire de protocole |
Configurez le paramètre Adresse IP maître à l'intérieur de l'équipement. Voir ci-après. |
|
N'est pas configuré pour utiliser le Gestionnaire de protocole |
Utilisez 0.0.0.0 comme valeur du paramètre Adresse IP maître dans l'équipement. |
Le paramètre Adresse IP maître de l'équipement doit désigner l'adresse IP du contrôleur qui prend en charge le Gestionnaire de protocole.
Pour configurer ce paramètre dans l'équipement, consultez la documentation de ce dernier.