Planification du réseau

 

Planification du réseau

Objectif

Un réseau planifié permet d'augmenter l'efficacité, et de réduire les temps et les coûts d'installation. Les interfaces matérielles préalables (commutateurs, câbles, ports) doivent être conçues pour planifier le réseau.

Conception du réseau

Pour concevoir et planifier le réseau Ethernet industriel, consultez la documentation correspondante, notamment le document Media Planning and Installation Manual de l'ODVA. Vous pouvez télécharger ce manuel à partir du ODVA website.

Types de commutateur

En fonction des besoins propres à votre réseau, utilisez le type de commutateur approprié :

Pour les besoins suivants…

Prévoyez d'utiliser…

Diagnostics réseau et informations de fonctionnement

Commutateurs gérables

Disponibilité des communications en cas de perte de connexion physique

Commutateurs redondants

Réseau longue portée (fibre optique)

Commutateur avec connecteur SC duplex

Les concentrateurs peuvent réduire la bande passante disponible. Ceci peut entraîner la perte de requêtes et l'arrêt de la gestion de certains équipements.

AVIS

PERTE DE DONNEES

N'utilisez pas de concentrateur pour configurer un réseau Ethernet industriel.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.

Pour plus d'informations sur les commutateurs, reportez-vous au document Essential Guide: Networks, connectivity and Web servers.

Types de câble

Les tableaux suivants présentent les références de câble pouvant être utilisées dans le réseau.

Dans une installation standard, vous pouvez utiliser les câbles suivants :

Référence

Description

Détails

Longueur

490NTW000••

Câble Ethernet blindé pour connexions ETTD

Câble standard équipé de connecteurs RJ45 à chaque extrémité pour ETTD.

Conformité CE

2, 5, 12, 40 ou 80 m

(6,56/16,4/39,37/131,23/262,47 ft)

490NTW000••U

Câble standard équipé de connecteurs RJ45 à chaque extrémité pour ETTD.

Conformité UL

2, 5, 12, 40 ou 80 m

(6,56/16,4/39,37/131,23/262,47 ft)

TCSECE3M3M••S4

Câble pour environnements exigeants, équipé de connecteurs RJ45 à chaque extrémité.

Conformité CE

1, 2, 3, 5 ou 10 m

(3,28, 6,56, 9,84, 16,4 ou 32,81 ft)

TCSECU3M3M••S4

Câble pour environnements exigeants, équipé de connecteurs RJ45 à chaque extrémité.

Conformité UL

1, 2, 3, 5 ou 10 m

(3,28, 6,56, 9,84, 16,4 ou 32,81 ft)

TCSECL1M1M••S2••

Cable pour environnements exigeants.

2 connecteurs M12.

Conformité CE

1, 3, 10, 25 ou 40 m

(3,28, 9,84, 32,8, 82,02 ou 131,23 ft)

TCSECL1M3M••S2••

Cable pour environnements exigeants.

1 connecteur M12

1 connecteur RJ-45

Conformité CE

1, 3, 10, 25 ou 40 m

(3,28, 9,84, 32,8, 82,02 ou 131,23 ft)

Dans des réseaux à fibre optique, vous pouvez utiliser les câbles suivants :

Référence

Description

Détails

Longueur

490NOC00005

Câble optique en fibre de verre pour connexions ETTD

1 connecteur SC

1 connecteur MT-RJ

5 m

(16,4 ft)

490NOT00005

1 connecteur ST (BFOC)

1 connecteur MT-RJ

5 m

(16,4 ft)

490NOR00003

2 connecteurs MT-RJ

3 m

(9,8 ft)

490NOR00005

2 connecteurs MT-RJ

5 m

(16,4 ft)