Déclaration des équipements réseau

 

Déclaration des équipements réseau

Présentation

Cette section explique comment ajouter un équipement au nœud Gestionnaire de protocole.

Les équipements Schneider Electric disponibles, ainsi que les équipements fournis avec des fichiers EDS, sont répertoriés dans le Catalogue matériel. Ces équipements sont fournis avec des configurations de connexion prédéfinies. Pour les équipements non répertoriés dans le catalogue, utilisez Equipement esclave générique.

Paramètres automatiques

Pour chaque déclaration d'équipement, EcoStruxure Machine Expert définit automatiquement :

oles paramètres réseau (adresse IP, masque de sous-réseau, adresse de passerelle) conformément aux paramètres de scrutation Ethernet industriel ;

oun nom d'équipement DHCP unique, normalement compatible avec les règles internes de l'équipement (la valeur Nom de l'équipement DHCP doit être unique) ;

ocrée des échanges de données prédéfinis pour les équipements prédéfinis.

NOTE : si le nom d'équipement DHCP proposé n'est pas compatible avec l'équipement, vous pouvez le modifier.

Ajout d'un équipement

Pour ajouter un équipement au nœud Gestionnaire de protocole, sélectionnez l'équipement souhaité dans le Catalogue matériel, faites-le glisser dans l'arborescence Equipements et déposez-le sur le nœud du port Ethernet industriel.

Une fois l'équipement ajouté, il s'affiche dans l'onglet Gestionnaire de réseau ou Services Ethernet. Consultez la section Adaptation de la planification du réseau et de l'identification des équipements.

Lorsque vous opérez par glisser-déposer, les équipements sont définis avec le protocole préféré lorsque c'est possible.

Pour plus d'informations sur l'ajout d'un équipement à votre projet, consultez :

• Utilisation de la méthode glisser-déposer

• Utilisation du Menu contextuel ou du bouton Plus

Ajout d'un équipement avec un protocole autre que le protocole préféré

Avec la méthode glisser-déposer :

oS'il est impossible de définir l'équipement avec le protocole préféré, celui pris en charge par défaut pour cet équipement est utilisé.

oSi aucun protocole favori n'est défini, une liste permettant de sélectionner celui à utiliser s'affiche.

Pour ajouter un équipement esclave avec un protocole autre que le protocole favori, consultez la rubrique Utilisation du menu contextuel ou du bouton Plus.

Par exemple, lors de la création d'un équipement OTB1EODM9LP, ce dernier est configuré avec Modbus TCP, même si EtherNet/IP est le protocole favori.

Ajouter un équipement à partir du modèle

Il est possible de déclarer à l'aide d'un modèle les équipements qui ne disposent pas de fonction­nalités principales mais qui prennent en charge l'architecture TVDA. Des éléments supplémentaires sont alors importés afin de faciliter l'écriture du programme.

Utilisez cette méthode pour les équipements OsiSense XGCS, XUW et Preventa XPSMCM.

Pour créer un équipement à partir d'un modèle et l'ajouter au nœud Gestionnaire de protocole, procédez comme suit :

Étape

Action

1

Dans le Catalogue de matériels, cochez la case Modèle d'équipement.

2

Sélectionnez l'équipement dans le Catalogue matériel, faites-le glisser dans l'arborescence Equipements et déposez-le sur le nœud du port Ethernet industriel.

Pour plus d'informations sur l'ajout d'un équipement à votre projet, consultez :

• Utilisation de la méthode glisser-déposer

• Utilisation du Menu contextuel ou du bouton Plus

Ajout d'un équipement TCP/UDP

Pour ajouter un équipement TCP/UDP au nœud Gestionnaire de protocole, sélectionnez Equipement TCP/UDP générique dans le Catalogue matériel, faites-le glisser dans l'arborescence Equipements et déposez-le sur le nœud du port Ethernet industriel.

Ajout d'un équipement partir d'un fichier EDS

Certains équipements tiers sont fournis avec un fichier EDS.

Étape

Action

1

Dans le menu EcoStruxure Machine Expert, sélectionnez Outils > Référentiel d'équipements.

2

Cliquez sur Installer pour accéder à la boîte de dialogue Installer la description d'appareil.

3

Sélectionnez Fichiers EDS et DCF dans la liste des types de fichier.

4

Sélectionnez le fichier EDS.

5

Cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue.

6

Cliquez sur Fermer pour fermer la boîte de dialogue Installer la description d'appareil.

7

Sélectionnez le Gestionnaire de protocole et cliquez sur le bouton Plus. Sélectionnez le nouvel équipement esclave et cliquez sur Ajouter un appareil. Pour plus d'informations, consultez Utilisation du menu contextuel ou du bouton Plus.