CommunicationErrorCodes : codes d'erreur de communication

Description du type énumération

Le type énumération CommunicationErrorCodes contient des informations relatives aux diagnostics de communication, telles que les interruptions et les erreurs détectées. Les valeurs stockées sont les suivantes :

Enumérateur

Valeur (hex.)

Description

CommunicationOK

00

L'échange est valide.

TimedOut

01

L'échange a été interrompu sur expiration du délai.

Canceled

02

L'échange a été interrompu à la demande de l'utilisateur (commande Abort).

BadAddress

03

Le format d'adresse est incorrect.

BadRemoteAddr

04

L'adresse distante est incorrecte.

BadMgtTable

05

Le format de la table de gestion est incorrect.

BadParameters

06

Les paramètres spécifiques sont incorrects.

ProblemSendingRq

07

Un problème est survenu lors de l'envoi de la requête à la destination.

RecvBufferTooSmall

09

La taille de la mémoire tampon de réception est insuffisante.

SendBufferTooSmall

0A

La taille de la mémoire tampon de transmission est insuffisante.

SystemRessourceMissing

0B

Une ressource système n'est pas disponible.

BadTransactionNb

0C

Le numéro de transaction est incorrect.

BadLength

0E

La longueur est incorrecte.

ProtocolSpecificError

FE

Le code d'erreur d'opération contient un code propre au protocole.

Refused

FF

Le message a été refusé.