Préparation de l'équipement à reconnaître
L'objectif de cette étape est de configurer la méthode d'attribution d'adresse IP à l'équipement conformément à celle configurée dans la planification de réseau.
Cette procédure peut être effectuée pendant :
ola phase de mis en service ;
ole remplacement d'un équipement.
Suivant l'équipement, différents outils peuvent être utilisés :
oTournevis : pour les équipements dotés d'un commutateur rotatif, d'un commutateur DIP, etc. (par exemple : OTB)
oClavier (par exemple : ATV)
oPC, pour les équipements qui doivent être configurés avec :
oEcoStruxure Machine Expert
oun logiciel tiers ;
ole serveur Web (par exemple : OsiSense XGCS).
Suivant le mode d'affectation des adresses IP, différentes actions peuvent être entreprises :
oDHCP : configurez le nom de l'équipement DHCP dans cet équipement.
oBOOTP : consultez Equipement configuré avec la méthode BOOTP.
oIP fixe : configurez l'adresse IP dans l'équipement.
Si vous utilisez les clés électroniques avec le protocole EtherNet/IP, vérifiez que la configuration est correcte.
Méthode de configuration des équipements principaux
Outil |
Méthode d'affectation des adresses IP |
Description |
---|---|---|
Aucune |
DHCP |
L'équipement est préconfiguré avec le nom d'équipement DHCP adéquat à l'aide de la méthode DHCP. |
Tournevis |
DHCP |
Pour configurer le nom d'équipement DHCP, utilisez un tournevis (équipement doté d'un commutateur rotatif, commutateur DIP, etc.). Exemple : Advantys OTB. |
BOOTP |
Avec la méthode BOOTP, utilisez un tournevis (équipement doté d'un commutateur rotatif, commutateur DIP, etc.). Exemple : XPSMCM. |
|
IP fixe |
Pour configurer l'adresse IP, utilisez un tournevis (équipement doté d'un commutateur rotatif, commutateur DIP, etc.). |
|
Clavier |
DHCP |
Pour configurer le nom d'équipement DHCP, utilisez le clavier de l'équipement. Exemple : ATV32. |
BOOTP |
Pour configurer l'équipement avec la méthode BOOTP, utilisez le clavier de l'équipement. |
|
IP fixe |
Pour configurer l'adresse IP, utilisez le clavier de l'équipement. |
|
PC, tablette, etc. |
DHCP BOOTP IP fixe |
Utilisez un PC ou une tablette pour vous connecter au serveur Web de l'équipement et configurer les paramètres réseau. Sélectionnez une méthode de connexion : oConnecter le PC à un port Ethernet de l'équipement L'adresse IP actuelle de l'équipement doit être connue. oConnecter un WIFER TCSEGWB13FA0 à un port Ethernet de l'équipement Connectez le PC au WIFER. |
PC |
DHCP BOOTP IP fixe |
Utilisez EcoStruxure Machine Expert (par le biais du DTM) pour configurer les paramètres réseau. Connectez le PC à un port de communication dédié de l'équipement. Exemple : le port de ligne série Modbus de ATV32. Pour plus d'informations, consultez Utilisation de DTM pour configurer des équipements sur Modbus SL. |
DHCP BOOTP IP fixe |
Utilisez un logiciel tiers pour configurer les paramètres réseau. Sélectionnez une méthode de connexion : oConnecter le PC à un port Ethernet de l'équipement L'adresse IP actuelle de l'équipement doit être connue. oConnectez le PC à un port de communication dédié de l'équipement. |
|
Pour que les modifications des paramètres soient effectives, il peut s'avérer nécessaire de redémarrer l'équipement. |
Equipement configuré avec la méthode BOOTP
Si l'affectation des adresses IP de l'équipement est effectuée avec la méthode BOOTP, vous devez utiliser EcoStruxure Machine Expert :
oDéfinissez l'adresse MAC du nouvel équipement,
oChargez la nouvelle application sur le contrôleur.