Application de la configuration adéquate aux équipements

Présentation

Lorsque le réseau d'équipements reconnaît l'équipement, la configuration de ce dernier peut s'avérer nécessaire.

Cette procédure peut être effectuée pendant :

ola phase de mis en service ;

ole remplacement d'un équipement.

Description

En fonction de l'équipement, vous devrez réaliser différentes actions pour lui appliquer la configuration adéquate. Par ailleurs, il sera peut-être nécessaire de redémarrer l'équipement pour que les informations de configuration soient prises en compte.

Action

Description

Aucune modification manuelle

L'équipement est fourni pré-configuré.

Tout est automatisé.

Pour Advantys OTB, le téléchargement de la configuration est effectué par le programme uniquement. Pour plus d'informations, consultez la section Configuration des services au démarrage.

Carte SD, clé USB, clavier, etc.

Bien souvent, le support de stockage de la configuration est déjà prêt à l'emploi.

L'insertion du support dans le nouvel équipement peut néanmoins nécessiter une intervention manuelle.

Multiloader

Pour charger un fichier de configuration préalablement sauvegardé dans l'équipement, utilisez Multiloader.

FDR (via les menus clavier)

Dans certains cas, vous devez demander de manière explicite à l'équipement de récupérer sa configuration sur le serveur FDR, puis de remettre le service FDR au repos.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la documentation de l'équipement.

Pour plus d'informations sur le service FDR, consultez la section Remplacement des équipements avec le service FDR.

FDR (via le serveur Web)

Utilisez un outil externe (PC, smartphone, tablette, etc.) prenant en charge le remplacement des équipements via un navigateur Web.

Dans certains cas, vous devez demander de manière explicite à l'équipement de récupérer sa configuration sur le serveur FDR, puis de remettre le service FDR au repos.

Serveur Web de l'équipement (paramètre par paramètre)

Utilisez un outil externe (PC, smartphone, tablette, etc.) prenant en charge l'affectation de la configuration via un navigateur Web.

EcoStruxure Machine Expert

Utilisation de EcoStruxure Machine Expert pour télécharger la configuration de l'équipement.

Pour connaître les équipements prenant en charge le DTM, consultez la section Utilisation de DTM pour configurer des équipements sur Modbus TCP ou EtherNet/IP.

Logiciel tiers

Utilisation d'un logiciel tiers.

Pour que les modifications des paramètres soient effectives, il peut s'avérer nécessaire de redémarrer l'équipement.

Pour plus d'informations sur la configuration d'un équipement, reportez-vous à la documentation fournie avec cet équipement.