Paramètres Modbus TCP

Présentation

Après avoir ajouté des équipements sur le Gestionnaire de protocole, utilisez l'onglet Gestionnaire de réseau ou Services Ethernet pour modifier la planification du réseau.

Paramètres Modbus TCP

Pour configurer des équipements esclaves prédéfinis ajoutés au Modbus TCP IOScanner, procédez comme suit :

Étape

Action

1

Dans l'arborescence Equipements, double-cliquez sur le nœud d'un équipement esclave Modbus TCP.

Résultat : la fenêtre de configuration s'affiche :

G-SE-0032887.1.gif-high.gif

 

 

2

Entrez une valeur dans le champ Adresse IP esclave.

Les valeurs dans Paramètres de l'adresse sont identiques à celles définies dans Gestionnaire de protocole.

3

Entrez une valeur de Timeout de validité (ms) (1000 par défaut).

Cette valeur représente le délai maximum entre une demande du Modbus TCP IOScanner et la réponse de l'esclave. A l'expiration du timeout de validité, les bits de validité associés prennent la valeur 0. Les valeurs des bits de validité peuvent être visualisées dans l'onglet IOScanner Mappage d'E/S ou via le serveur Web. Le timeout de validité s'applique aux voies de l'équipement esclave.

4

Pour les équipements associés à des paramètres avancés, des paramètres supplémentaires peuvent être requis :

oVitesse de répétition (ms) : valeur de temps exprimée en millisecondes. Il s'agit du délai entre deux envois successifs d'une requête. Cette valeur doit être inférieure au Timeout de validité (ms).

oID unité : ID d'unité de l'équipement esclave Modbus TCP (par défaut, 255).

Reportez-vous au Device Type Manager (DTM) - Guide de l'utilisateur.