Diagnostics : mode connecté EcoStruxure Machine Expert
Dans le mode en ligne, vous pouvez surveiller le Gestionnaire de protocole dans EcoStruxure Machine Expert à l'aide des méthodes suivantes :
oIcônes de l'arborescence Equipements
oOnglet Etat du Gestionnaire de protocole et des équipements
oOnglet IOScanner Mappage d'E/S du Gestionnaire de protocole pour Modbus TCP IOScanner
oOnglet Mappage E/S des équipements
oL'onglet Ressources de Gestionnaire de protocole
L'état de la communication entre le Gestionnaire de protocole et les équipements est représenté par des icônes dans l'arborescence de Equipements :
Icône |
Signification |
---|---|
![]()
|
La communication avec l'équipement est normale. NOTE : Le Gestionnaire de protocole est toujours représenté avec cette icône. |
![]()
|
Le contrôleur n'arrive pas à communiquer avec l'équipement. NOTE : Si le Gestionnaire de protocole est STOPPED, tous les équipements affichent cette icône. |
Mappage des E/S du Gestionnaire de protocole
L'onglet IOScanner Mappage d'E/S du Gestionnaire de protocole permet de surveiller l'état du Modbus TCP IOScanner et le bit de validité des équipements esclaves Modbus TCP :
Colonne |
Utilisation |
Commentaire |
|
---|---|---|---|
Variable |
Diagnostic |
Attribuer un nom à la variable d'état global du scrutateur. |
- |
Attribuer un nom à chaque bit de validité. Par exemple, nommer un bit de validité d'après le nom de l'équipement associé. |
Les bits de validité sont regroupés en 4 sous-dossiers de 16 bits. |
||
Adresse |
Extraire l'adresse de chaque variable. |
Il se peut que les adresses changent lorsque la configuration est modifiée. |
|
Valeur actuelle |
Surveiller les équipements Modbus TCP. |
Pour les valeurs booléennes (bit de validité) : oTRUE = 1 oFALSE = 0 |
Mappage des équipements esclaves
Les équipements Ethernet industriel disposent d'un onglet Mappage E/S contenant leurs entrées et sorties.
NOTE : Aucun onglet Mappage E/S n'est associé à un TCP/UDP générique.
La figure suivante représente un exemple d'onglet Mappage E/S pour un équipement esclave Advantys OTB :
Colonne |
Utilisation |
Commentaire |
|
---|---|---|---|
Variable |
Entrées |
Attribuer un nom à chaque entrée de l'équipement. |
Chaque bit peut également être mappé. |
Sorties |
Attribuer un nom à chaque sortie de l'équipement. |
||
Voie |
– |
Nom symbolique de la voie d'entrée ou de sortie de l'équipement. |
|
Adresse |
Extraire l'adresse de chaque variable. |
Il se peut que les adresses changent lorsque la configuration est modifiée. |
|
Type |
– |
Type de données de la voie d'entrée ou de sortie. |