Dépannage

Principaux problèmes

Symptôme

Cause possible

Résolution

Le gestionnaire Ethernet industriel ou le scrutateur Modbus TCP IOScanner est présenté avec un triangle rouge dans l'arborescence des Equipements.

La configuration n'est pas conforme à la version du contrôleur.

oCompiler > Tout nettoyer

oCompiler > Régnérer tout

oVérifiez que le contrôleur dispose de la dernière version du micrologiciel.

Un équipement est repéré par un triangle rouge dans l'arborescence Equipements.

Le contrôleur n'arrive pas à communiquer avec l'équipement.

oVérifiez le câblage et l'alimentation de l'équipement.

oVérifiez l'adresse IP de l'équipement (à l'aide du service Remote Ping sur l'adresse IP de l'équipement).

oVérifiez si l'équipement prend en charge la requête de lecture/écriture.

oVérifiez si les registres indiqués dans la requête sont pertinents pour cet équipement.

oVérifiez si les registres indiqués dans la requête ne sont pas protégés en écriture.

oVérifiez que le service FDR (remplacement rapide d'équipement) est correctement configuré dans l'équipement.

oVérifiez que le paramètre Adresse IP maître est correctement configuré dans l'équipement.

Une voie ou un équipement est temporairement affiché en rouge.

Le câblage n'est pas stable.

Vérifiez le câblage.

La configuration nécessite un réglage.

oAugmentez la valeur du timeout de validité.

oAugmentez la vitesse de répétition.

La charge est trop importante pour le Gestionnaire de protocole.

Vérifiez l'onglet Ressources du scrutateur.

Certains états de l'équipement réseau ne sont pas affichés dans l'application.

Equipement esclave TCP Modbus :

La vitesse de répétition est trop faible (la valeur du paramètre est trop élevée).

Diminuez la valeur du paramètre Vitesse de répétition pour les voies associées à cet équipement.

Certains états de l'équipement réseau ne sont pas affichés dans l'application.

La tâche de cycle de bus n'est pas assez rapide.

oAssociez le scrutateur à une autre tâche (Modbus TCP IOScanner)

oDiminuez la valeur de cycle de la tâche associée.