Configuration d'un Modbus TCP IOScanner
Avant de configurer le Modbus TCP IOScanner :
oDéfinissez l'adresse IP du port Ethernet 2 en mode fixe. Elle doit être différente de 0.0.0.0.
oLes équipements connectés doivent appartenir au même sous-réseau que le port Ethernet 2.
Pour plus d'informations sur l'adresse IP, consultez la section Configuration Ethernet.
Ajout d'un Modbus TCP IOScanner
Le nœud Modbus TCP IOScanner est créé automatiquement lorsqu'un esclave est ajouté sur le nœud Ethernet 2.
Configuration d'un Modbus TCP IOScanner
Etape |
Action |
---|---|
1 |
Dans l'arborescence Equipements, double-cliquez sur Modbus_TCP_IOScanner. Résultat : la fenêtre de configuration s'affiche. |
2 |
Sélectionnez l'onglet IOScanner Mappage E/S. ![]()
|
3 |
Sélectionnez une option dans la liste Tâche de cycle de bus : oUtiliser les paramètres de cycle du bus supérieur (option par défaut), oMAST ou oUne tâche existante du projet. NOTE : Le paramètre Tâche de cycle de bus indiqué dans l'éditeur de mappage d'E/S de l'équipement qui contient le Modbus TCP IOScanner définit la tâche responsable de l'actualisation des images d'E/S (%QW, %IW). Ces images d'E/S correspondent à la requête Modbus envoyée aux esclaves Modbus et aux bits de validité. |
NOTE : Lorsque le Modbus TCP IOScanner est configuré, le fichier de post-configuration du réseau Ethernet 2 est ignoré.